카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 7330-C - Flush pull handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Flush pull handles
GN.7330
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/2_flush_pull_handles/gn_7330/gn_7330_c.prj},{NB=Flush pull handles GN 7330-155-C-2-SW},{CODE=GN.30378},{DESCRIPTION=GN 7330-155-C-2-SW},{DIM01=155},{DIM02=99},{DIM03=25},{DIM04=3.5},{DIM05=22.5},{DIM06=80},{DIM07=43},{DIM08=128},{DIM09=53},{WEIGHT=317},{Y=2},{X=129},{OFL=SW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l1
[mm]
DIM02
l2
[mm]
DIM03
l3
[mm]
DIM04
l4
[mm]
DIM05
l5
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
m1
[mm]
DIM09
m2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Flush pull handles GN 733...
GN.30356
GN 7330-127-C-1-SW
127
72
25
3.5
22.5
80
43
100
53
249
Flush pull handles GN 733...
GN.30358
GN 7330-127-C-2-SW
127
72
25
3.5
22.5
80
43
100
53
249
Flush pull handles GN 733...
GN.30376
GN 7330-155-C-1-SW
155
99
25
3.5
22.5
80
43
128
53
312
Flush pull handles GN 733...
GN.30378
GN 7330-155-C-2-SW
155
99
25
3.5
22.5
80
43
128
53
317
Flush pull handles GN 733...
GN.30355
GN 7330-127-C-1-SR
127
72
25
3.5
22.5
80
43
100
53
246
Flush pull handles GN 733...
GN.30357
GN 7330-127-C-2-SR
127
72
25
3.5
22.5
80
43
100
53
260
Flush pull handles GN 733...
GN.30375
GN 7330-155-C-1-SR
155
99
25
3.5
22.5
80
43
128
53
311
Flush pull handles GN 733...
GN.30377
GN 7330-155-C-2-SR
155
99
25
3.5
22.5
80
43
128
53
316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청