카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MLP - Side handles with protection
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
MLP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/mlp/mlp.prj},{NB=Side handles with protection MLP.142-B M4},{CODE=43951},{DESCRIPTION=MLP.142-B M4},{DIM01=142},{DIM02=120},{DIM03=M4},{DIM04=8},{DIM05=22},{DIM06=19.5},{DIM07=21},{DIM08=18},{DIM09=107},{DIM10=10},{DIM11=3500},{DIM12=2800},{DIM13=3},{WEIGHT=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
f1
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
B
[mm]
DIM08
b1
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
p
[mm]
DIM11
F1
[N]
DIM12
F2
[N]
DIM13
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Side handles with protect...
43951
MLP.142-B M4
142
120
M4
8
22
19.5
21
18
107
10
3500
2800
3
36
Side handles with protect...
43955
MLP.142-AF 4.8
142
120
4.5
8
22
19.5
21
18
107
13
3000
2800
3
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청