카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 565.3 - Bridge handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
GN 565.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/gn_565_3/gn_565_3_asmtab.prj},{NB=Bridge handles GN 565.3-20-120-B-SW},{CODE=GN.27406},{DESCRIPTION=GN 565.3-20-120-B-SW},{DIM01=20},{DIM02=120±0.25},{DIM03=-},{DIM04=137},{DIM05=-},{DIM06=5.3},{DIM07=13},{DIM08=41},{DIM09=5},{DIM10=13},{DIM11=-},{WEIGHT=80},{NDM=0.000},{KDM=0.000},{D=5.300},{D1=10.400},{H1=5.000},{TIP=2.000},{DIM0102=137},{PPATH=gn_565_3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b
[mm]
DIM02
l1
ⁿ/ₐ
DIM03
l2
[mm]
DIM04
l3
[mm]
DIM05
d1
ⁿ/ₐ
DIM06
d2
[mm]
DIM07
a
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
r
[mm]
DIM11
tmin
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handlesGN 565.3-20...
GN.27401
GN 565.3-20-120-A-BL
20
120±0.25
142
-
M5
-
13
41
-
13
10
90
Bridge handlesGN 565.3-20...
GN.27405
GN 565.3-20-120-A-SW
20
120±0.25
142
-
M5
-
13
41
-
13
10
90
Bridge handlesGN 565.3-20...
GN.27402
GN 565.3-20-120-B-BL
20
120±0.25
-
137
-
5.3
13
41
5
13
-
80
Bridge handlesGN 565.3-20...
GN.27406
GN 565.3-20-120-B-SW
20
120±0.25
-
137
-
5.3
13
41
5
13
-
80
Bridge handlesGN 565.3-20...
GN.27391
GN 565.3-20-160-A-BL
20
160±0.25
182
-
M5
-
13
45
-
13
10
120
Bridge handlesGN 565.3-20...
GN.27392
GN 565.3-20-160-A-SW
20
160±0.25
182
-
M5
-
13
45
-
13
10
120
Bridge handlesGN 565.3-20...
GN.27395
GN 565.3-20-160-B-BL
20
160±0.25
-
177
-
5.3
13
45
5
13
-
106
Bridge handlesGN 565.3-20...
GN.27396
GN 565.3-20-160-B-SW
20
160±0.25
-
177
-
5.3
13
45
5
13
-
106
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청