카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 559 - Bridge handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
GN 559
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/gn_559/gn_559.prj},{NB=Bridge handles GN 559-162-B-SW},{CODE=GN.26632},{DESCRIPTION=GN 559-162-B-SW},{DIM01=162},{DIM02=-},{L2=0.000},{DIM03=-},{L3=0.000},{DIM04=M8},{DIM05=-},{D2=0.0},{DIM06=25},{B1=25.000},{DIM07=28},{DIM08=38},{A1=38},{DIM09=-},{A2=0},{DIM10=-},{H1=0},{DIM11=57},{H2=57.000},{DIM12=-},{H3=0.000},{DIM13=38},{H4=38.000},{DIM14=28},{H5=28.000},{DIM15=8},{L4=8.000},{DIM16=22},{L5=22.000},{DIM17=16},{T1=16.000},{DIM18=-},{T2=0.000},{WEIGHT=248},{B=19.000},{L1=38.000},{TIP=2.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l1±0.25
[mm]
DIM02
l2
[mm]
DIM03
l3
[mm]
DIM04
d1
ⁿ/ₐ
DIM05
d2
[mm]
DIM06
b1
[mm]
DIM07
b2
[mm]
DIM08
a1
[mm]
DIM09
a2
[mm]
DIM10
h1
[mm]
DIM11
h2
[mm]
DIM12
h3
[mm]
DIM13
h4
[mm]
DIM14
h5
[mm]
DIM15
l4
[mm]
DIM16
l5
[mm]
DIM17
t1 min
[mm]
DIM18
t2 min
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handles GN 559-162...
GN.26631
GN 559-162-A-SW
162
128
140±0.2
M8
-
25
28
38
19
55
-
36
-
-
-
-
12
-
262
Bridge handles GN 559-162...
GN.26629
GN 559-162-A-SR
162
128
140±0.2
M8
-
25
28
38
19
55
-
36
-
-
-
-
12
-
262
Bridge handles GN 559-162...
GN.26632
GN 559-162-B-SW
162
-
-
M8
-
25
28
38
-
-
57
-
38
28
8
22
16
-
248
Bridge handles GN 559-162...
GN.26630
GN 559-162-B-SR
162
-
-
M8
-
25
28
38
-
-
57
-
38
28
8
22
16
-
248
Bridge handles GN 559-162...
GN.26633
GN 559-162-C-SR
162
-
-
-
8.3
25
28
40
-
-
57
-
38
28
10
20
-
8
222
Bridge handles GN 559-162...
GN.26634
GN 559-162-C-SW
162
-
-
-
8.3
25
28
40
-
-
57
-
38
28
10
20
-
8
222
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청