카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
EBR - Bridge handle
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
EBR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/ebr/ebr_asmtab.prj},{NB=Bridge handle EBR.150-8-C3},{CODE=260511-C3},{DESCRIPTION=EBR.150-8-C3},{DIM01=160},{DIM02=132±0.5},{DIM03=8.5},{DIM04=13.5},{DIM05=28},{DIM06=44},{DIM07=10},{DIM08=30},{DIM09=8.5},{DIM10=89},{DIM11=2800},{DIM12=2900},{DIM13=35},{DIM14=8},{WEIGHT=73},{DIM02X=132},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=ebr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
D
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
B
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
F1
[N]
DIM12
F2
[N]
DIM13
L1
[J]
DIM14
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C1
EBR.150-8-C1
160
132±0.5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
2800
2900
35
8
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C2
EBR.150-8-C2
160
132±0.5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
2800
2900
35
8
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C3
EBR.150-8-C3
160
132±0.5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
2800
2900
35
8
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C4
EBR.150-8-C4
160
132±0.5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
2800
2900
35
8
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C5
EBR.150-8-C5
160
132±0.5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
2800
2900
35
8
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C6
EBR.150-8-C6
160
132±0.5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
2800
2900
35
8
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C17
EBR.150-8-C17
160
132±0.5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
2800
2900
35
8
73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청