카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VTRM-SST - Lock knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
VTRM-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/vtrm_sst/vtrm_sst.prj},{NB=Lock knobs VTRM-SST-40-M8},{CODE=85013},{DESCRIPTION=VTRM-SST-40-M8},{DIM01=40},{DIM02=M8},{DIM03=26},{DIM04=14},{DIM05=14},{DIM06=15},{WEIGHT=92},{NDM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lock knobs VTRM-SST-32-M5
85002
VTRM-SST-32-M5
32
M5
21
12
12
10
60
Lock knobs VTRM-SST-32-M6
85003
VTRM-SST-32-M6
32
M6
21
12
12
12
58
Lock knobs VTRM-SST-40-M6
85012
VTRM-SST-40-M6
40
M6
26
14
14
12
94
Lock knobs VTRM-SST-40-M8
85013
VTRM-SST-40-M8
40
M8
26
14
14
15
92
Lock knobs VTRM-SST-50-M8
85022
VTRM-SST-50-M8
50
M8
33
18
19
15
155
Lock knobs VTRM-SST-50-M1...
85023
VTRM-SST-50-M10
50
M10
33
18
19
18
150
Lock knobs VTRM-SST-60-M1...
85032
VTRM-SST-60-M10
60
M10
41
20
23
18
245
Lock knobs VTRM-SST-60-M1...
85033
VTRM-SST-60-M12
60
M12
41
20
23
22
235
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청