카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VTR-N - Lock knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
VTR.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/vrt_combi/vtr_n.prj},{NB=Lock knobs VTR.40 N-6x6},{CODE=83431},{DESCRIPTION=VTR.40 N-6x6},{DIM01=40},{DIM02=6},{DIM03=18},{DIM04=16},{DIM05=12},{DIM06=5},{DIM07=8},{WEIGHT=7},{S=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
sH9
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lock knobs VTR.32 N-5x5
83031
VTR.32 N-5x5
32
5
14
14
10
4
6
4
Lock knobs VTR.40 N-6x6
83431
VTR.40 N-6x6
40
6
18
16
12
5
8
7
Lock knobs VTR.50 N-6x6
83831
VTR.50 N-6x6
50
6
22
19
16
6
10
12
Lock knobs VTR.50 N-7x7
83836
VTR.50 N-7x7
50
7
22
19
16
6
10
11
Lock knobs VTR.60 N-7x7
84231
VTR.60 N-7x7
60
7
26
22
19
7
12
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청