카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MZD-A - Adjustable torque limiting knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
MZD.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/mzd/mzd_a.prj},{NB=Adjustable torque limiting knobs MZD.50-A-M6},{CODE=35501},{DESCRIPTION=MZD.50-A-M6},{DIM01=47},{DIM02=M6},{D6=6},{DIM03=44},{DIM04=39},{DIM05=15},{DIM06=12},{WEIGHT=75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable torque limitin...
35501
MZD.50-A-M6
47
M6
44
39
15
12
75
Adjustable torque limitin...
35502
MZD.50-A-M8
47
M8
44
39
15
12
74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청