카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
EWN-SST-P-LP - Wing nuts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
EWN-LP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/ewn_lp_combi/ewn_sst_p_lp_asmtab.prj},{NB=Wing nuts EWN.48 SST-p-M8x40-C1-LP},{CODE=222846-C1},{DESCRIPTION=EWN.48 SST-p-M8x40-C1-LP},{DIM01=47},{DIM02=M8},{DIM03=24},{DIM04=13.5},{DIM05=40},{DIM06=5.5},{DIM07=7},{DIM08=20.5},{DIM09=11},{WEIGHT=26},{D2=10.000},{D3=8.500},{L3=21.500},{NDM=8.000},{ANG1=154.446},{LEN=17.315},{ANG2=25.558},{RAD=2.820},{DIM07H=12},{PPATH=ewn_sst_p_lp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
b
[mm]
DIM08
R
[mm]
DIM09
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing nuts EWN.48 SST-p-M6...
222833-C1
EWN.48 SST-p-M6x20-C1-LP
47
M6
24
13.5
20
5.5
7
20.5
11
17
Wing nuts EWN.48 SST-p-M6...
222835-C1
EWN.48 SST-p-M6x30-C1-LP
47
M6
24
13.5
30
5.5
7
20.5
11
19
Wing nuts EWN.48 SST-p-M8...
222842-C1
EWN.48 SST-p-M8x20-C1-LP
47
M8
24
13.5
20
5.5
7
20.5
11
20
Wing nuts EWN.48 SST-p-M8...
222844-C1
EWN.48 SST-p-M8x30-C1-LP
47
M8
24
13.5
30
5.5
7
20.5
11
23
Wing nuts EWN.48 SST-p-M8...
222846-C1
EWN.48 SST-p-M8x40-C1-LP
47
M8
24
13.5
40
5.5
7
20.5
11
26
Wing nuts EWN.55 SST-p-M8...
222853-C1
EWN.55 SST-p-M8x20-C1-LP
55
M8
28
16.0
20
6.5
8
21.5
22
27
Wing nuts EWN.55 SST-p-M8...
222855-C1
EWN.55 SST-p-M8x30-C1-LP
55
M8
28
16.0
30
6.5
8
21.5
22
30
Wing nuts EWN.55 SST-p-M8...
222857-C1
EWN.55 SST-p-M8x40-C1-LP
55
M8
28
16.0
40
6.5
8
21.5
22
34
Wing nuts EWN.63 SST-p-M1...
222881-C1
EWN.63 SST-p-M10x20-C1-LP
63
M10
32
19.0
20
7.5
9
22.5
48
40
Wing nuts EWN.63 SST-p-M1...
222883-C1
EWN.63 SST-p-M10x30-C1-LP
63
M10
32
19.0
30
7.5
9
22.5
48
44
Wing nuts EWN.63 SST-p-M1...
222885-C1
EWN.63 SST-p-M10x40-C1-LP
63
M10
32
19.0
40
7.5
9
22.5
48
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청