카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
EWN.FP - Wing nuts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
EWN.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/ewn_combi/ewn_fp.prj},{NB=Wing nuts EWN.48 FP-M8-C0},{CODE=223124-C0},{DESCRIPTION=EWN.48 FP-M8-C0},{DIM01=47},{DIM02=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM03=24},{DIM04=13.5},{DIM05=10},{DIM06=8.5},{DIM07=5.5},{DIM08=21.5},{DIM09=7},{DIM10=12},{DIM11=11},{WEIGHT=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
b
[mm]
DIM10
h
[mm]
DIM11
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing nuts EWN.40 FP-M5-C0
223115-C0
EWN.40 FP-M5-C0
40
M5
20
13.5
10
8.5
4.0
18.0
6
12
9
10
Wing nuts EWN.40 FP-M6-C0
223116-C0
EWN.40 FP-M6-C0
40
M6
20
13.5
10
8.5
4.0
18.0
6
12
10
9
Wing nuts EWN.40 FP-M8-C0
223117-C0
EWN.40 FP-M8-C0
40
M8
20
13.5
10
8.5
4.0
18.0
6
12
11
8
Wing nuts EWN.48 FP-M5-C0
223122-C0
EWN.48 FP-M5-C0
47
M5
24
13.5
10
8.5
5.5
21.5
7
12
9
10
Wing nuts EWN.48 FP-M6-C0
223123-C0
EWN.48 FP-M6-C0
47
M6
24
13.5
10
8.5
5.5
21.5
7
12
10
9
Wing nuts EWN.48 FP-M8-C0
223124-C0
EWN.48 FP-M8-C0
47
M8
24
13.5
10
8.5
5.5
21.5
7
12
11
8
Wing nuts EWN.55 FP-M6-C0
223132-C0
EWN.55 FP-M6-C0
55
M6
28
16.0
12
10.5
6.5
25.0
8
18
20
19
Wing nuts EWN.55 FP-M8-C0
223133-C0
EWN.55 FP-M8-C0
55
M8
28
16.0
12
10.5
6.5
25.0
8
18
25
18
Wing nuts EWN.63 FP-M8-C0
223144-C0
EWN.63 FP-M8-C0
63
M8
32
19.0
14
10.5
7.5
29.0
9
20
45
27
Wing nuts EWN.63 FP-M10-C...
223145-C0
EWN.63 FP-M10-C0
63
M10
32
19.0
14
10.5
7.5
29.0
9
20
55
26
Wing nuts EWN.70 FP-M8-C0
223152-C0
EWN.70 FP-M8-C0
70
M8
36
20.0
15
13.0
8.0
32.0
10
20
45
32
Wing nuts EWN.70 FP-M10-C...
223153-C0
EWN.70 FP-M10-C0
70
M10
36
20.0
15
13.0
8.0
32.0
10
20
55
31
Wing nuts EWN.70 FP-M12-C...
223154-C0
EWN.70 FP-M12-C0
70
M12
36
20.0
15
13.0
8.0
32.0
10
20
55
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청