카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 466-NI - Knurled grip knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
DIN 466
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/din_466_combi/din_466_inox.prj},{NB=Knurled grip knobs DIN 466-M4-NI},{CODE=GN.29581},{DESCRIPTION=DIN 466-M4-NI},{DIM01=M4},{DIM02=16},{DIM03=8.0},{DIM04=9.5},{DIM05=3.5},{WEIGHT=6},{ND=4.000},{KDI=3.242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
k
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29578
DIN 466-M2-NI
M2
9
4.5
5.3
2.0
2
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29579
DIN 466-M2.5-NI
M2.5
11
5.0
6.5
2.5
3
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29580
DIN 466-M3-NI
M3
12
6.0
7.5
2.5
4
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29581
DIN 466-M4-NI
M4
16
8.0
9.5
3.5
6
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29582
DIN 466-M5-NI
M5
20
10.0
11.5
4.0
12
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29583
DIN 466-M6-NI
M6
24
12.0
15.0
5.0
20
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29584
DIN 466-M8-NI
M8
30
16.0
18.0
6.0
44
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29585
DIN 466-M10-NI
M10
36
20.0
23.0
8.0
84
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29586
DIN 466-M12-NI
M12
40
22.0
25.0
10.0
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청