카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CWN-p - Wing nuts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
CWN.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/cwn_combi/cwn_p.prj},{NB=Wing nuts CWN.32 p-M6x16},{CODE=8612},{DESCRIPTION=CWN.32 p-M6x16},{DIM01=32},{DIM02=M6},{DIM03=16.5},{DIM04=12.0},{DIM05=16},{DIM06=3.5},{DIM07=6.0},{WEIGHT=9},{NDM=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
b
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing nuts CWN.32 p-M4x10
8607
CWN.32 p-M4x10
32
M4
16.5
12.0
10
3.5
6.0
4
Wing nuts CWN.32 p-M4x16
8608
CWN.32 p-M4x16
32
M4
16.5
12.0
16
3.5
6.0
5
Wing nuts CWN.32 p-M5x10
8609
CWN.32 p-M5x10
32
M5
16.5
12.0
10
3.5
6.0
6
Wing nuts CWN.32 p-M5x16
8610
CWN.32 p-M5x16
32
M5
16.5
12.0
16
3.5
6.0
7
Wing nuts CWN.32 p-M5x20
8615
CWN.32 p-M5x20
32
M5
16.5
12.0
20
3.5
6.0
8
Wing nuts CWN.32 p-M6x10
8611
CWN.32 p-M6x10
32
M6
16.5
12.0
10
3.5
6.0
8
Wing nuts CWN.32 p-M6x16
8612
CWN.32 p-M6x16
32
M6
16.5
12.0
16
3.5
6.0
9
Wing nuts CWN.32 p-M6x20
8613
CWN.32 p-M6x20
32
M6
16.5
12.0
20
3.5
6.0
11
Wing nuts CWN.32 p-M6x25
8614
CWN.32 p-M6x25
32
M6
16.5
12.0
25
3.5
6.0
13
Wing nuts CWN.32 p-M6x30
8616
CWN.32 p-M6x30
32
M6
16.5
12.0
30
3.5
6.0
13
Wing nuts CWN.40 p-M6x16
8658
CWN.40 p-M6x16
40
M6
21.0
13.5
16
4.5
6.5
11
Wing nuts CWN.40 p-M8x16
8662
CWN.40 p-M8x16
40
M8
21.0
13.5
16
4.5
6.5
12
Wing nuts CWN.40 p-M8x20
8663
CWN.40 p-M8x20
40
M8
21.0
13.5
20
4.5
6.5
14
Wing nuts CWN.40 p-M8x25
8664
CWN.40 p-M8x25
40
M8
21.0
13.5
25
4.5
6.5
17
Wing nuts CWN.40 p-M8x30
8665
CWN.40 p-M8x30
40
M8
21.0
13.5
30
4.5
6.5
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청