카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CWN-FP - Wing nuts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
CWN.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/cwn_combi/cwn_fp.prj},{NB=Wing nuts CWN.32 FP-M5},{CODE=8605},{DESCRIPTION=CWN.32 FP-M5},{DIM01=32},{DIM02=M5},{DIM03=16.5},{DIM04=12.0},{DIM05=8.0},{DIM06=3.5},{DIM07=14.5},{DIM08=6.0},{DIM09=12},{WEIGHT=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
b
[mm]
DIM09
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing nuts CWN.32 FP-M5
8605
CWN.32 FP-M5
32
M5
16.5
12.0
8.0
3.5
14.5
6.0
12
4
Wing nuts CWN.32 FP-M6
8606
CWN.32 FP-M6
32
M6
16.5
12.0
8.0
3.5
14.5
6.0
12
5
Wing nuts CWN.40 FP-M8
8656
CWN.40 FP-M8
40
M8
21.0
13.5
9.5
5.0
19.0
6.5
16
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청