카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CTD-B - Torque limiting wing knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
CTD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/ctd_combi/ctd_b.prj},{NB=Torque limiting wing knobs CTD.48 B-M5-3-C2},{CODE=221902-C2},{DESCRIPTION=CTD.48 B-M5-3-C2},{DIM01=48},{DIM02=M5},{NDM=5},{DIM03=28},{DIM04=26},{DIM05=10},{DIM06=9},{DIM07=20},{DIM08=8},{DIM09=3},{WEIGHT=36},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
b
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
C#
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Torque limiting wing knob...
221901-C9
CTD.48 B-M5-2-C9
48
M5
28
26
10
9
20
8
2
35
Torque limiting wing knob...
221901-C2
CTD.48 B-M5-2-C2
48
M5
28
26
10
9
20
8
2
35
Torque limiting wing knob...
221902-C9
CTD.48 B-M5-3-C9
48
M5
28
26
10
9
20
8
3
36
Torque limiting wing knob...
221902-C2
CTD.48 B-M5-3-C2
48
M5
28
26
10
9
20
8
3
36
Torque limiting wing knob...
221905-C9
CTD.48 B-M6-2-C9
48
M6
28
26
10
9
20
8
2
34
Torque limiting wing knob...
221905-C2
CTD.48 B-M6-2-C2
48
M6
28
26
10
9
20
8
2
34
Torque limiting wing knob...
221906-C9
CTD.48 B-M6-3-C9
48
M6
28
26
10
9
20
8
3
35
Torque limiting wing knob...
221906-C2
CTD.48 B-M6-3-C2
48
M6
28
26
10
9
20
8
3
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청