카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CT.476-SST-p - Wing knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
CT.476
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/ct_476_combi/ct_476_s_p_inox.prj},{NB=Wing knobs CT.476/30-SST-p-M8x16},{CODE=108372},{DESCRIPTION=CT.476/30-SST-p-M8x16},{DIM01=32},{DIM02=M8},{DIM03=15},{DIM04=16},{DIM05=13.0},{DIM06=16},{WEIGHT=13},{NDM=8.000},{KDM=6.466}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
b
[mm]
DIM06
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing knobs CT.476/20-SST-...
108261
CT.476/20-SST-p-M4x6
20
M4
11
6
9.5
6
4
Wing knobs CT.476/20-SST-...
108262
CT.476/20-SST-p-M4x10
20
M4
11
10
9.5
6
4
Wing knobs CT.476/25-SST-...
108311
CT.476/25-SST-p-M5x10
26
M5
13
10
11.0
8
6
Wing knobs CT.476/25-SST-...
108312
CT.476/25-SST-p-M5x16
26
M5
13
16
11.0
8
7
Wing knobs CT.476/25-SST-...
108313
CT.476/25-SST-p-M5x25
26
M5
13
25
11.0
8
8
Wing knobs CT.476/30-SST-...
108361
CT.476/30-SST-p-M6x10
32
M6
15
10
13.0
14
8
Wing knobs CT.476/30-SST-...
108362
CT.476/30-SST-p-M6x16
32
M6
15
16
13.0
14
10
Wing knobs CT.476/30-SST-...
108364
CT.476/30-SST-p-M6x20
32
M6
15
20
13.0
14
11
Wing knobs CT.476/30-SST-...
108366
CT.476/30-SST-p-M6x25
32
M6
15
25
13.0
14
12
Wing knobs CT.476/30-SST-...
108367
CT.476/30-SST-p-M6x30
32
M6
15
30
13.0
14
13
Wing knobs CT.476/30-SST-...
108372
CT.476/30-SST-p-M8x16
32
M8
15
16
13.0
16
13
Wing knobs CT.476/30-SST-...
108374
CT.476/30-SST-p-M8x20
32
M8
15
20
13.0
16
14
Wing knobs CT.476/30-SST-...
108375
CT.476/30-SST-p-M8x25
32
M8
15
25
13.0
16
16
Wing knobs CT.476/30-SST-...
108377
CT.476/30-SST-p-M8x30
32
M8
15
30
13.0
16
17
Wing knobs CT.476/30-SST-...
108378
CT.476/30-SST-p-M8x40
32
M8
15
40
13.0
16
20
Wing knobs CT.476/40-SST-...
108462
CT.476/40-SST-p-M8x16
40
M8
17
16
15.5
18
15
Wing knobs CT.476/40-SST-...
108464
CT.476/40-SST-p-M8x25
40
M8
17
25
15.5
18
16
Wing knobs CT.476/40-SST-...
108466
CT.476/40-SST-p-M8x40
40
M8
17
40
15.5
18
22
Wing knobs CT.476/48-SST-...
108521
CT.476/48-SST-p-M8x16
48
M8
19
16
19.0
20
18
Wing knobs CT.476/48-SST-...
108524
CT.476/48-SST-p-M8x25
48
M8
19
25
19.0
20
18
Wing knobs CT.476/56-SST-...
108572
CT.476/56-SST-p-M10x20
56
M10
23
20
21.0
40
35
Wing knobs CT.476/56-SST-...
108574
CT.476/56-SST-p-M10x30
56
M10
23
30
21.0
40
39
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청