카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CT.476-B - Wing knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
CT.476
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/ct_476_combi/ct_476.prj},{NB=Wing knobs CT.476/30 B-M6},{CODE=8351},{DESCRIPTION=CT.476/30 B-M6},{DIM01=32},{DIM02=M6},{DIM03=15},{DIM04=13.0},{DIM05=8},{DIM06=15},{WEIGHT=7},{NDM=6.000},{KDM=4.917}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
b
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing knobs CT.476/20 B-M4
8252
CT.476/20 B-M4
20
M4
11
9.5
6
6
3
Wing knobs CT.476/25 B-M5
8302
CT.476/25 B-M5
26
M5
13
11.0
6
8
4
Wing knobs CT.476/25 B-M6
8307
CT.476/25 B-M6
26
M6
13
11.0
6
10
4
Wing knobs CT.476/30 B-M5
8321
CT.476/30 B-M5
32
M5
15
13.0
6
8
4
Wing knobs CT.476/30 B-M6
8351
CT.476/30 B-M6
32
M6
15
13.0
8
15
7
Wing knobs CT.476/30 B-M8
8356
CT.476/30 B-M8
32
M8
15
13.0
8
20
8
Wing knobs CT.476/40 B-M5
8432
CT.476/40 B-M5
40
M5
17
15.5
6
8
14
Wing knobs CT.476/40 B-M6
8433
CT.476/40 B-M6
40
M6
17
15.5
8
15
12
Wing knobs CT.476/40 B-M8
8452
CT.476/40 B-M8
40
M8
17
15.5
8
24
10
Wing knobs CT.476/48 B-M8
8502
CT.476/48 B-M8
48
M8
19
19.0
10
30
14
Wing knobs CT.476/56 B-M1...
8552
CT.476/56 B-M10
56
M10
23
21.0
13
32
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청