피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
BT-HP-SST-p - Captive grooved knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
BT-HP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/bt_hp/bt_hp_sst_p.prj},{NB=Captive grooved knobs BT-HP.20-SST-p-M6x22},{CODE=105341},{DESCRIPTION=BT-HP.20-SST-p-M6x22},{DIM01=20},{DIM02=17},{DIM03=M6},{D1=6},{DIM04=11.0},{DIM05=4.7},{DIM06=6.5},{DIM07=22},{DIM08=8},{DIM09=3.0},{DIM10=6},{DIM11=5 ÷ 8},{DIM12=10 ÷ 16},{DIM13=15 ÷ 24},{WEIGHT=10},{DIM055=9.000},{ZZ=15.000},{A=8.000},{B=1.500},{C=2.500},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
ⁿ/ₐ
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d3 ±0.1
ⁿ/ₐ
DIM06
d4
[mm]
DIM07
I1
[mm]
DIM08
I2
[mm]
DIM09
I3
[mm]
DIM10
h
[mm]
DIM11
a1
[mm]
DIM12
a2
[mm]
DIM13
a3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Captive grooved knobs BT-...
105301
BT-HP.12-SST-p-M4x14
12
13
M4
9.5
3.1
4.5
14
5
2.0
4
3 ÷ 5
6 ÷ 10
9 ÷ 15
4
Captive grooved knobs BT-...
105306
BT-HP.12-SST-p-M4x20
12
13
M4
9.5
3.1
4.5
20
5
2.0
4
3 ÷ 5
6 ÷ 10
9 ÷ 15
6
Captive grooved knobs BT-...
105311
BT-HP.16-SST-p-M4x14
16
14
M4
11.0
3.1
4.5
14
5
2.0
5
3 ÷ 5
6 ÷ 10
9 ÷ 15
5
Captive grooved knobs BT-...
105316
BT-HP.16-SST-p-M4x20
16
14
M4
11.0
3.1
4.5
20
5
2.0
5
3 ÷ 5
6 ÷ 10
9 ÷ 15
7
Captive grooved knobs BT-...
105321
BT-HP.16-SST-p-M5x18
16
14
M5
11.0
4.0
5.5
18
6
2.5
5
4 ÷ 6
8 ÷ 12
12 ÷ 18
7
Captive grooved knobs BT-...
105326
BT-HP.16-SST-p-M5x24
16
14
M5
11.0
4.0
5.5
24
6
2.5
5
4 ÷ 6
8 ÷ 12
12 ÷ 18
8
Captive grooved knobs BT-...
105331
BT-HP.20-SST-p-M5x18
20
17
M5
11.0
4.0
5.5
18
6
2.5
6
4 ÷ 6
8 ÷ 12
12 ÷ 18
9
Captive grooved knobs BT-...
105336
BT-HP.20-SST-p-M5x24
20
17
M5
11.0
4.0
5.5
24
6
2.5
6
4 ÷ 6
8 ÷ 12
12 ÷ 18
10
Captive grooved knobs BT-...
105341
BT-HP.20-SST-p-M6x22
20
17
M6
11.0
4.7
6.5
22
8
3.0
6
5 ÷ 8
10 ÷ 16
15 ÷ 24
10
Captive grooved knobs BT-...
105346
BT-HP.20-SST-p-M6x32
20
17
M6
11.0
4.7
6.5
32
8
3.0
6
5 ÷ 8
10 ÷ 16
15 ÷ 24
12
Captive grooved knobs BT-...
105351
BT-HP.25-SST-p-M6x22
25
19
M6
16.0
4.7
6.5
22
8
3.0
8
5 ÷ 8
10 ÷ 16
15 ÷ 24
13
Captive grooved knobs BT-...
105356
BT-HP.25-SST-p-M6x32
25
19
M6
16.0
4.7
6.5
32
8
3.0
8
5 ÷ 8
10 ÷ 16
15 ÷ 24
15
Captive grooved knobs BT-...
105361
BT-HP.25-SST-p-M8x30
25
19
M8
16.0
6.5
8.5
30
10
4.0
8
7 ÷ 10
14 ÷ 20
21 ÷ 30
18
Captive grooved knobs BT-...
105366
BT-HP.25-SST-p-M8x40
25
19
M8
16.0
6.5
8.5
40
10
4.0
8
7 ÷ 10
14 ÷ 20
21 ÷ 30
23
Captive grooved knobs BT-...
105371
BT-HP.32-SST-p-M6x22
32
23
M6
17.0
4.7
6.5
22
8
3.0
9
5 ÷ 8
10 ÷ 16
15 ÷ 24
16
Captive grooved knobs BT-...
105376
BT-HP.32-SST-p-M6x32
32
23
M6
17.0
4.7
6.5
32
8
3.0
9
5 ÷ 8
10 ÷ 16
15 ÷ 24
18
Captive grooved knobs BT-...
105381
BT-HP.32-SST-p-M8x30
32
23
M8
17.0
6.5
8.5
30
10
4.0
9
7 ÷ 10
14 ÷ 20
21 ÷ 30
22
Captive grooved knobs BT-...
105386
BT-HP.32-SST-p-M8x40
32
23
M8
17.0
6.5
8.5
40
10
4.0
9
7 ÷ 10
14 ÷ 20
21 ÷ 30
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청