카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
BM.193-SST-p - Knurled grip knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
BM.193-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/bm_193_sst_combi/bm_193_sst_p.prj},{NB=Knurled grip knobs BM.193/24 SST-p-M6x20},{CODE=503562},{DESCRIPTION=BM.193/24 SST-p-M6x20},{DIM01=24},{DIM02=M6},{DIM03=15},{DIM04=16},{DIM05=20},{DIM06=4.5},{WEIGHT=45},{NDM=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Knurled grip knobs BM.193...
503551
BM.193/20 SST-p-M5x10
20
M5
13
14
10
4.5
26
Knurled grip knobs BM.193...
503552
BM.193/20 SST-p-M5x16
20
M5
13
14
16
4.5
27
Knurled grip knobs BM.193...
503561
BM.193/24 SST-p-M6x16
24
M6
15
16
16
4.5
44
Knurled grip knobs BM.193...
503562
BM.193/24 SST-p-M6x20
24
M6
15
16
20
4.5
45
Knurled grip knobs BM.193...
503563
BM.193/24 SST-p-M6x25
24
M6
15
16
25
4.5
46
Knurled grip knobs BM.193...
503571
BM.193/28 SST-p-M8x16
28
M8
17
18
16
4.5
68
Knurled grip knobs BM.193...
503572
BM.193/28 SST-p-M8x20
28
M8
17
18
20
4.5
69
Knurled grip knobs BM.193...
503573
BM.193/28 SST-p-M8x30
28
M8
17
18
30
4.5
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청