카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
B.193-B - Knurled grip knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
B.193
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/b_193_combi/b_193.prj},{NB=Knurled grip knobs B.193/20 B-M6},{CODE=2301},{DESCRIPTION=B.193/20 B-M6},{DIM01=22},{DIM02=M6},{DIM03=14},{DIM04=15},{DIM05=4},{DIM06=6},{WEIGHT=8},{NDM=6.000},{KDM=4.917}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Knurled grip knobs B.193/...
2101
B.193/15 B-M3
15
M3
11
11
2
6
4
Knurled grip knobs B.193/...
2102
B.193/15 B-M4
15
M4
11
11
2
6
4
Knurled grip knobs B.193/...
2103
B.193/15 B-M5
15
M5
11
11
2
6
4
Knurled grip knobs B.193/...
2201
B.193/18 B-M5
18
M5
12
13
3
6
5
Knurled grip knobs B.193/...
2301
B.193/20 B-M6
22
M6
14
15
4
6
8
Knurled grip knobs B.193/...
2401
B.193/25 B-M6
26
M6
18
19
6
10
13
Knurled grip knobs B.193/...
2501
B.193/30 B-M8
31
M8
18
24
6
10
20
Knurled grip knobs B.193/...
2601
B.193/35 B-M8
36
M8
23
27
8
10
30
Knurled grip knobs B.193/...
2701
B.193/40 B-M10
40
M10
26
29
10
13
38
Knurled grip knobs B.193/...
2801
B.193/50 B-M10
50
M10
32
36
12
17
73
Knurled grip knobs B.193/...
2802
B.193/50 B-M12
50
M12
32
36
12
20
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청