카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VTT-LP(B) - Knobs with solid section
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VTT-LP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vtt_lp/vtt_lp_b_asmtab.prj},{NB=Knobs with solid section VTT.50-B-M10-LP},{CODE=168466},{DESCRIPTION=VTT.50-B-M10-LP},{DIM01=50},{DIM02=M10},{NDM=10},{DIM03=30},{DIM04=19},{DIM05=15.0},{DIM06=17},{DIM07=22.5},{WEIGHT=39},{ANG1=150.199},{LEN=16.912},{ANG2=29.8010},{RAD=5.000},{POINT=18.950},{VER=B},{PPATH=vtt_lp_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Knobs with solid section ...
168106
VTT.25-B-M5-LP
25
M5
20
12
10.0
10
20.0
12
Knobs with solid section ...
168216
VTT.32-B-M6-LP
32
M6
23
14
11.5
10
21.0
22
Knobs with solid section ...
168336
VTT.40-B-M8-LP
40
M8
27
16
13.5
13
21.5
26
Knobs with solid section ...
168466
VTT.50-B-M10-LP
50
M10
30
19
15.0
17
22.5
39
Knobs with solid section ...
168116
VTT.25-SST-M5-LP
25
M5
20
12
10.0
10
20.0
12
Knobs with solid section ...
168226
VTT.32-SST-M6-LP
32
M6
23
14
11.5
10
21.0
22
Knobs with solid section ...
168346
VTT.40-SST-M8-LP
40
M8
27
16
13.5
13
21.5
27
Knobs with solid section ...
168476
VTT.50-SST-M10-LP
50
M10
30
19
15.0
17
22.5
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청