카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VTD - Torque limiting knob
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VTD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vtd/vtd.prj},{NB=Torque limiting knob VTD.80-AZ-M8-4Nm},{CODE=35611-4N},{DESCRIPTION=VTD.80-AZ-M8-4Nm},{DIM01=80},{DIM02=M8},{DIM03=53.5},{DIM04=27.5},{DIM05=22},{DIM06=12},{DIM07=4},{WEIGHT=94},{D=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
C#
[N*m]
WEIGHT
Weight
[g]
Torque limiting knob VTD....
35601-2N
VTD.60-AZ-M6-2Nm
60
M6
50.5
27.5
20
10
2
94
Torque limiting knob VTD....
35601-3N
VTD.60-AZ-M6-3Nm
60
M6
50.5
27.5
20
10
3
94
Torque limiting knob VTD....
35602-2N
VTD.60-AZ-M8-2Nm
60
M8
50.5
27.5
20
12
2
92
Torque limiting knob VTD....
35602-3N
VTD.60-AZ-M8-3Nm
60
M8
50.5
27.5
20
12
3
92
Torque limiting knob VTD....
35611-4N
VTD.80-AZ-M8-4Nm
80
M8
53.5
27.5
22
12
4
94
Torque limiting knob VTD....
35611-6N
VTD.80-AZ-M8-6Nm
80
M8
53.5
27.5
22
12
6
94
Torque limiting knob VTD....
35612-4N
VTD.80-AZ-M10-4Nm
80
M10
53.5
27.5
22
12
4
92
Torque limiting knob VTD....
35612-6N
VTD.80-AZ-M10-6Nm
80
M10
53.5
27.5
22
12
6
92
Torque limiting knob VTD....
35613-4N
VTD.80-AZ-M12-4Nm
80
M12
53.5
27.5
22
12
4
90
Torque limiting knob VTD....
35613-6N
VTD.80-AZ-M12-6Nm
80
M12
53.5
27.5
22
12
6
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청