카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VLSK-FP - Security lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VLSK
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vlsk/vlsk_fp.prj},{NB=Security lobe knobs VLSK.63 FP-M10-F},{CODE=76713},{DESCRIPTION=VLSK.63 FP-M10-F},{DIM01=63},{DIM02=M10},{DIM03=44},{DIM04=23},{DIM05=14},{DIM06=17},{DIM07=20},{WEIGHT=93},{NDM=10},{KDM=8.376}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Security lobe knobs VLSK....
76711
VLSK.63 FP-M6-F
63
M6
44
23
14
17
18
95
Security lobe knobs VLSK....
76712
VLSK.63 FP-M8-F
63
M8
44
23
14
17
18
94
Security lobe knobs VLSK....
76713
VLSK.63 FP-M10-F
63
M10
44
23
14
17
20
93
Security lobe knobs VLSK....
76811
VLSK.63 FP-M6-U
63
M6
44
23
14
17
18
95
Security lobe knobs VLSK....
76812
VLSK.63 FP-M8-U
63
M8
44
23
14
17
18
94
Security lobe knobs VLSK....
76813
VLSK.63 FP-M10-U
63
M10
44
23
14
17
20
93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청