카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VL.640 FP - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VL.640 FP - VL.140 FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vl_640_fp_vl_140_fp/vl_640_fp.prj},{NB=Lobe knobs VL.640/60 FP-A-M12},{CODE=174251},{DESCRIPTION=VL.640/60 FP-A-M12},{DIM01=61},{DIM02=M12},{DIM03=-},{DIM03X=0.00},{DIM04=30},{DIM05=16},{DIM06=25},{DIM07=24},{DIM08=18.1},{DIM08X=18.10},{DIM09=23},{DIM10=11},{DIM11=0.8},{DIM11X=0.80},{NDM=12},{KDM=10.106},{WEIGHT=111},{VERZ=31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
[mm]
DIM03
dH7
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
B
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
d2
[mm]
DIM08
d3
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
a
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VL.640/50 FP-A
174111
VL.640/50 FP-A
50
-
-
29
13
20
18
-
21
10
-
72
Lobe knobs VL.640/50 FP-A...
174121
VL.640/50 FP-A-8
50
-
8
29
13
20
18
-
21
10
-
65
Lobe knobs VL.640/50 FP-A...
174131
VL.640/50 FP-A-10
50
-
10
29
13
20
18
-
21
10
-
60
Lobe knobs VL.640/50 FP-A...
174141
VL.640/50 FP-A-M8
50
M8
-
29
13
20
18
-
21
10
-
68
Lobe knobs VL.640/50 FP-A...
174151
VL.640/50 FP-A-M10
50
M10
-
29
13
20
18
-
21
10
-
61
Lobe knobs VL.640/50 FP-B
174161
VL.640/50 FP-B
50
-
-
29
13
20
18
-
21
10
-
72
Lobe knobs VL.640/60 FP-A
174211
VL.640/60 FP-A
61
-
-
30
16
25
24
-
23
11
-
126
Lobe knobs VL.640/60 FP-A...
174221
VL.640/60 FP-A-10
61
-
10
30
16
25
24
15.2
23
11
0.8
114
Lobe knobs VL.640/60 FP-A...
174231
VL.640/60 FP-A-12
61
-
12
30
16
25
24
18.1
23
11
0.8
110
Lobe knobs VL.640/60 FP-A...
174241
VL.640/60 FP-A-M10
61
M10
-
30
16
25
24
18.1
23
11
0.8
117
Lobe knobs VL.640/60 FP-A...
174251
VL.640/60 FP-A-M12
61
M12
-
30
16
25
24
18.1
23
11
0.8
111
Lobe knobs VL.640/60 FP-B
174261
VL.640/60 FP-B
61
-
-
30
16
25
24
-
23
11
-
126
Lobe knobs VL.640/70 FP-A
174311
VL.640/70 FP-A
70
-
-
33
18
30
30
-
25
12
-
190
Lobe knobs VL.640/70 FP-A...
174321
VL.640/70 FP-A-12
70
-
12
33
18
30
30
18.1
25
12
0.8
170
Lobe knobs VL.640/70 FP-A...
174331
VL.640/70 FP-A-14
70
-
14
33
18
30
30
21.4
25
12
1.5
160
Lobe knobs VL.640/70 FP-A...
174341
VL.640/70 FP-A-M12
70
M12
-
33
18
30
30
18.1
25
12
0.8
175
Lobe knobs VL.640/70 FP-B
174361
VL.640/70 FP-B
70
-
-
33
18
30
30
-
25
12
-
190
Lobe knobs VL.640/80 FP-A
174411
VL.640/80 FP-A
80
-
-
40
19
35
34
-
30
15
-
300
Lobe knobs VL.640/80 FP-A...
174421
VL.640/80 FP-A-14
80
-
14
40
19
35
34
18.1
30
15
0.8
270
Lobe knobs VL.640/80 FP-A...
174431
VL.640/80 FP-A-16
80
-
16
40
19
35
34
21.4
30
15
1.5
255
Lobe knobs VL.640/80 FP-A...
174441
VL.640/80 FP-A-M14
80
M14
-
40
19
35
34
18.1
30
15
0.8
274
Lobe knobs VL.640/80 FP-A...
174451
VL.640/80 FP-A-M16
80
M16
-
40
19
35
34
18.1
30
15
0.8
260
Lobe knobs VL.640/80 FP-B
174461
VL.640/80 FP-B
80
-
-
40
19
35
34
-
30
15
-
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청