카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VH.153-B - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VH.153
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vh_153_combi/vh153.prj},{NB=Lobe knobs VH.153/44 B-8},{CODE=73221},{DESCRIPTION=VH.153/44 B-8},{DIM01=44},{DIM02=-},{DIM03=8},{DIM04=26},{DIM05=19},{DIM06=12},{DIM07=18},{DIM08=10},{DIM09=14},{WEIGHT=33},{MA=0},{MB=0.000},{ZZ=1.000},{D2=12.000},{L1=18.000},{D=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
dH9
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VH.153/25 B-4
73001
VH.153/25 B-4
25
-
4
18
15
11
14
9
11
15
Lobe knobs VH.153/25 B-M4
73021
VH.153/25 B-M4
25
M4
-
18
15
-
-
9
10
10
Lobe knobs VH.153/25 B-M5
73031
VH.153/25 B-M5
25
M5
-
18
15
-
-
9
10
10
Lobe knobs VH.153/35 B-6
73101
VH.153/35 B-6
35
-
6
22
19
12
17
10
14
25
Lobe knobs VH.153/35 B-8
73121
VH.153/35 B-8
35
-
8
22
19
12
18
10
14
33
Lobe knobs VH.153/35 B-M6
73131
VH.153/35 B-M6
35
M6
-
22
19
-
-
10
12
19
Lobe knobs VH.153/35 B-M8
73141
VH.153/35 B-M8
35
M8
-
22
19
-
-
10
13
22
Lobe knobs VH.153/44 B-6
73201
VH.153/44 B-6
44
-
6
26
19
12
17
10
14
35
Lobe knobs VH.153/44 B-8
73221
VH.153/44 B-8
44
-
8
26
19
12
18
10
14
33
Lobe knobs VH.153/44 B-M6
73231
VH.153/44 B-M6
44
M6
-
26
19
-
-
10
12
29
Lobe knobs VH.153/44 B-M8
73241
VH.153/44 B-M8
44
M8
-
26
19
-
-
10
13
31
Lobe knobs VH.153/54 B-6
73311
VH.153/54 B-6
54
-
6
32
24
15
23
13
18
69
Lobe knobs VH.153/54 B-M8
73331
VH.153/54 B-M8
54
M8
-
32
24
-
-
13
13
53
Lobe knobs VH.153/54 B-M1...
73341
VH.153/54 B-M10
54
M10
-
32
24
-
-
13
17
55
Lobe knobs VH.153/62 B-8
73411
VH.153/62 B-8
62
-
8
35
24
15
25
13
20
85
Lobe knobs VH.153/62 B-M1...
73431
VH.153/62 B-M10
62
M10
-
35
24
-
-
13
17
80
Lobe knobs VH.153/74 B-M1...
73521
VH.153/74 B-M12
72
M12
-
46
32
-
-
21
20
132
Lobe knobs VH.153/85 B-M1...
73621
VH.153/85 B-M14
85
M14
-
49
32
-
-
21
20
184
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청