카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VCM-SST-p - Lock knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VCM-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vcm_sst_combi/vcm_sst_p.prj},{NB=Lock knobs VCM-SST-60-p-M12x50},{CODE=169583},{DESCRIPTION=VCM-SST-60-p-M12x50},{DIM01=60},{DIM02=M12},{DIM03=37.5},{DIM04=20},{DIM05=50},{DIM06=20.0},{WEIGHT=169},{NDM=12},{KDM=9.853}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lock knobs VCM-SST-40-p-M...
169561
VCM-SST-40-p-M8x20
40
M8
24.0
14
20
12.0
50
Lock knobs VCM-SST-40-p-M...
169562
VCM-SST-40-p-M8x30
40
M8
24.0
14
30
12.0
55
Lock knobs VCM-SST-40-p-M...
169563
VCM-SST-40-p-M8x40
40
M8
24.0
14
40
12.0
56
Lock knobs VCM-SST-50-p-M...
169571
VCM-SST-50-p-M10x20
50
M10
30.0
18
20
16.5
95
Lock knobs VCM-SST-50-p-M...
169572
VCM-SST-50-p-M10x30
50
M10
30.0
18
30
16.5
97
Lock knobs VCM-SST-50-p-M...
169573
VCM-SST-50-p-M10x40
50
M10
30.0
18
40
16.5
100
Lock knobs VCM-SST-60-p-M...
169580
VCM-SST-60-p-M12x20
60
M12
37.5
20
20
20.0
150
Lock knobs VCM-SST-60-p-M...
169581
VCM-SST-60-p-M12x30
60
M12
37.5
20
30
20.0
155
Lock knobs VCM-SST-60-p-M...
169582
VCM-SST-60-p-M12x40
60
M12
37.5
20
40
20.0
162
Lock knobs VCM-SST-60-p-M...
169583
VCM-SST-60-p-M12x50
60
M12
37.5
20
50
20.0
169
Lock knobs VCM-SST-A4-40-...
169566
VCM-SST-A4-40-p-M8x20
40
M8
24.0
14
20
12.0
50
Lock knobs VCM-SST-A4-40-...
169567
VCM-SST-A4-40-p-M8x30
40
M8
24.0
14
30
12.0
55
Lock knobs VCM-SST-A4-40-...
169568
VCM-SST-A4-40-p-M8x40
40
M8
24.0
14
40
12.0
56
Lock knobs VCM-SST-A4-50-...
169576
VCM-SST-A4-50-p-M10x20
50
M10
30.0
18
20
16.5
95
Lock knobs VCM-SST-A4-50-...
169577
VCM-SST-A4-50-p-M10x30
50
M10
30.0
18
30
16.5
97
Lock knobs VCM-SST-A4-50-...
169578
VCM-SST-A4-50-p-M10x40
50
M10
30.0
18
40
16.5
100
Lock knobs VCM-SST-A4-60-...
169586
VCM-SST-A4-60-p-M12x20
60
M12
37.5
20
20
20.0
155
Lock knobs VCM-SST-A4-60-...
169587
VCM-SST-A4-60-p-M12x30
60
M12
37.5
20
30
20.0
160
Lock knobs VCM-SST-A4-60-...
169588
VCM-SST-A4-60-p-M12x40
60
M12
37.5
20
40
20.0
162
Lock knobs VCM-SST-A4-60-...
169589
VCM-SST-A4-60-p-M12x50
60
M12
37.5
20
50
20.0
169
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청