카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VB.239 - Three-arm knobs for special applications
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VB.239
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vb_239/vb_239.prj},{NB=Three-arm knobs for special applications VB.239/80},{CODE=65101},{DESCRIPTION=VB.239/80},{DIM01=80},{DIM02=6},{DIM03=36},{DIM04=30},{DIM05=20},{DIM06=18},{DIM07=32},{DIM08=22},{DIM09=0.3},{DIM10=15},{DIM11=11},{DIM12=12.8},{DIM13=4},{DIM14=65},{DIM15=2},{WEIGHT=110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d H9
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
l
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
d'
[mm]
DIM11
d''
[mm]
DIM12
t
[mm]
DIM13
b
[mm]
DIM14
C#
[Nm]
DIM15
L*
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Three-arm knobs for speci...
65101
VB.239/80
80
6
36
30
20
18
32
22
0.3
15
11
12.8
4
65
2
110
Three-arm knobs for speci...
65201
VB.239/100
100
8
47
34
24
22
42
30
1.0
18
14
16.3
5
110
3
190
Three-arm knobs for speci...
65301
VB.239/140
140
10
50
43
26
26
43
30
1.0
20
16
18.3
5
240
6
325
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청