카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 6336.5-TE - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
GN 6336.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/gn_6336_5/gn_6336_5_te.prj},{NB=Lobe knobs GN 6336.5-TE-40-M8-30},{CODE=GN.28873},{DESCRIPTION=GN 6336.5-TE-40-M8-30},{DIM01=40},{DIM02=M 8},{D2X=8},{DIM03=14},{DIM04=30},{DIM05=26},{DIM06=13},{DIM07=10},{WEIGHT=60},{R1=4},{R2=2.0},{R3=60},{ABS1=34},{ABS2=3.41},{ABS3=16.5},{ABS4=16.26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs GN 6336.5-TE-2...
GN.28861
GN 6336.5-TE-25-M5-10
25
M5
10
10
16
8
6
12
Lobe knobs GN 6336.5-TE-2...
GN.28862
GN 6336.5-TE-25-M5-15
25
M5
10
15
16
8
6
12
Lobe knobs GN 6336.5-TE-2...
GN.28863
GN 6336.5-TE-25-M5-20
25
M5
10
20
16
8
6
13
Lobe knobs GN 6336.5-TE-3...
GN.28864
GN 6336.5-TE-32-M6-16
32
M6
12
16
20
10
8
21
Lobe knobs GN 6336.5-TE-3...
GN.28865
GN 6336.5-TE-32-M6-20
32
M6
12
20
20
10
8
22
Lobe knobs GN 6336.5-TE-3...
GN.28866
GN 6336.5-TE-32-M6-25
32
M6
12
25
20
10
8
22
Lobe knobs GN 6336.5-TE-3...
GN.28867
GN 6336.5-TE-32-M6-30
32
M6
12
30
20
10
8
22
Lobe knobs GN 6336.5-TE-3...
GN.28868
GN 6336.5-TE-32-M6-35
32
M6
12
35
20
10
8
24
Lobe knobs GN 6336.5-TE-3...
GN.28869
GN 6336.5-TE-32-M6-45
32
M6
12
45
20
10
8
26
Lobe knobs GN 6336.5-TE-4...
GN.28870
GN 6336.5-TE-40-M8-16
40
M 8
14
16
26
13
10
36
Lobe knobs GN 6336.5-TE-4...
GN.28871
GN 6336.5-TE-40-M8-20
40
M 8
14
20
26
13
10
37
Lobe knobs GN 6336.5-TE-4...
GN.28872
GN 6336.5-TE-40-M8-25
40
M 8
14
25
26
13
10
38
Lobe knobs GN 6336.5-TE-4...
GN.28873
GN 6336.5-TE-40-M8-30
40
M 8
14
30
26
13
10
60
Lobe knobs GN 6336.5-TE-4...
GN.28874
GN 6336.5-TE-40-M8-35
40
M 8
14
35
26
13
10
41
Lobe knobs GN 6336.5-TE-4...
GN.28875
GN 6336.5-TE-40-M8-40
40
M 8
14
40
26
13
10
44
Lobe knobs GN 6336.5-TE-4...
GN.28876
GN 6336.5-TE-40-M8-45
40
M 8
14
45
26
13
10
45
Lobe knobs GN 6336.5-TE-4...
GN.28877
GN 6336.5-TE-40-M8-55
40
M 8
14
55
26
13
10
48
Lobe knobs GN 6336.5-TE-5...
GN.28878
GN 6336.5-TE-50-M10-25
50
M 10
18
25
32
17
10
79
Lobe knobs GN 6336.5-TE-5...
GN.28879
GN 6336.5-TE-50-M10-30
50
M 10
18
30
32
17
10
81
Lobe knobs GN 6336.5-TE-5...
GN.28880
GN 6336.5-TE-50-M10-35
50
M 10
18
35
32
17
10
84
Lobe knobs GN 6336.5-TE-5...
GN.28881
GN 6336.5-TE-50-M10-45
50
M 10
18
45
32
17
10
90
Lobe knobs GN 6336.5-TE-5...
GN.28882
GN 6336.5-TE-50-M10-55
50
M 10
18
55
32
17
10
94
Lobe knobs GN 6336.5-TE-6...
GN.28883
GN 6336.5-TE-63-M12-30
63
M 12
20
30
40
21
14
125
Lobe knobs GN 6336.5-TE-6...
GN.28884
GN 6336.5-TE-63-M12-35
63
M 12
20
35
40
21
14
128
Lobe knobs GN 6336.5-TE-6...
GN.28885
GN 6336.5-TE-63-M12-40
63
M 12
20
40
40
21
14
132
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청