카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 5335.4 - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
GN 5335
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/gn_5335_combi/gn_5335_4.prj},{NB=Lobe knobs GN 5335.4-50-M8-E},{CODE=GN.28461},{DESCRIPTION=GN 5335.4-50-M8-E},{DIM01=50},{DIM02=-},{DIM03=M8},{DIM04=21},{DIM05=34.0},{DIM06=17},{DIM07=15},{WEIGHT=214},{ND=8.000},{KDI=6.647},{D2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d3H7
[mm]
DIM03
d2
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
t1min
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs GN 5335.4-40-M...
GN.28451
GN 5335.4-40-M6-E
40
-
M6
18
30.5
15
12
128
Lobe knobs GN 5335.4-40-B...
GN.28457
GN 5335.4-40-B8-C
40
8
-
18
30.5
15
15
125
Lobe knobs GN 5335.4-40-M...
GN.28453
GN 5335.4-40-M8-E
40
-
M8
18
30.5
15
15
125
Lobe knobs GN 5335.4-50-M...
GN.28461
GN 5335.4-50-M8-E
50
-
M8
21
34.0
17
15
214
Lobe knobs GN 5335.4-50-B...
GN.28467
GN 5335.4-50-B10-C
50
10
-
21
34.0
17
18
205
Lobe knobs GN 5335.4-50-M...
GN.28463
GN 5335.4-50-M10-E
50
-
M10
21
34.0
17
18
208
Lobe knobs GN 5335.4-60-M...
GN.28471
GN 5335.4-60-M10-E
60
-
M10
25
39.0
18
18
367
Lobe knobs GN 5335.4-60-B...
GN.28477
GN 5335.4-60-B12-C
60
12
-
25
39.0
18
22
366
Lobe knobs GN 5335.4-60-M...
GN.28473
GN 5335.4-60-M12-E
60
-
M12
25
39.0
18
22
365
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청