카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 6336 - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
DIN 6336
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/din_6336/din_6336.prj},{NB=Lobe knobs DIN 6336-GG-32-M6-D-ZB},{CODE=GN.10052},{DESCRIPTION=DIN 6336-GG-32-M6-D-ZB},{DIM01=32},{DIM02=-},{DIM03=M6},{DIM04=12},{DIM05=20},{DIM06=-},{DIM07=10},{DIM08=9},{WEIGHT=40},{TYP=1.000},{ND=6.000},{H2=0.000},{F=0.000},{D2=0.000},{H=0.000},{H1=10.000},{R3=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d3 H7
[mm]
DIM03
d2
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
t1 min
[mm]
DIM07
t2
[mm]
DIM08
h4
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs DIN 6336-GG-32...
GN.10807
DIN 6336-GG-32-B6-C
32
6
-
12
20
12
-
9
47
Lobe knobs DIN 6336-GG-40...
GN.10817
DIN 6336-GG-40-B8-C
40
8
-
14
25
15
-
12
77
Lobe knobs DIN 6336-GG-50...
GN.10827
DIN 6336-GG-50-B10-C
50
10
-
18
32
18
-
15
145
Lobe knobs DIN 6336-GG-63...
GN.10837
DIN 6336-GG-63-B12-C
63
12
-
20
40
22
-
19
246
Lobe knobs DIN 6336-GG-80...
GN.10847
DIN 6336-GG-80-B16-C
80
16
-
25
50
28
-
23
542
Lobe knobs DIN 6336-GG-32...
GN.10801
DIN 6336-GG-32-M6-D
32
-
M6
12
20
-
10
9
46
Lobe knobs DIN 6336-GG-40...
GN.10811
DIN 6336-GG-40-M8-D
40
-
M8
14
25
-
12
12
69
Lobe knobs DIN 6336-GG-50...
GN.10071
DIN 6336-GG-50-M8-D
50
-
M8
18
32
-
16
15
125
Lobe knobs DIN 6336-GG-50...
GN.10821
DIN 6336-GG-50-M10-D
50
-
M10
18
32
-
16
15
140
Lobe knobs DIN 6336-GG-63...
GN.10081
DIN 6336-GG-63-M10-D
63
-
M10
20
40
-
20
19
245
Lobe knobs DIN 6336-GG-63...
GN.10831
DIN 6336-GG-63-M12-D
63
-
M12
20
40
-
20
19
237
Lobe knobs DIN 6336-GG-80...
GN.10104
DIN 6336-GG-80-M12-D
80
-
M12
25
50
-
20
23
560
Lobe knobs DIN 6336-GG-80...
GN.10841
DIN 6336-GG-80-M16-D
80
-
M16
25
50
-
20
23
533
Lobe knobs DIN 6336-GG-32...
GN.10803
DIN 6336-GG-32-M6-E
32
-
M6
12
20
12
-
9
49
Lobe knobs DIN 6336-GG-40...
GN.10813
DIN 6336-GG-40-M8-E
40
-
M8
14
25
15
-
12
70
Lobe knobs DIN 6336-GG-50...
GN.10823
DIN 6336-GG-50-M10-E
50
-
M10
18
32
18
-
15
148
Lobe knobs DIN 6336-GG-63...
GN.10085
DIN 6336-GG-63-M10-E
63
-
M10
20
40
22
-
19
280
Lobe knobs DIN 6336-GG-63...
GN.10833
DIN 6336-GG-63-M12-E
63
-
M12
20
40
22
-
19
254
Lobe knobs DIN 6336-GG-80...
GN.10108
DIN 6336-GG-80-M12-E
80
-
M12
25
50
28
-
23
555
Lobe knobs DIN 6336-GG-80...
GN.10843
DIN 6336-GG-80-M16-E
80
-
M16
25
50
28
-
23
542
Lobe knobs DIN 6336-GG-32...
GN.10052
DIN 6336-GG-32-M6-D-ZB
32
-
M6
12
20
-
10
9
40
Lobe knobs DIN 6336-GG-40...
GN.10061
DIN 6336-GG-40-M8-D-ZB
40
-
M8
14
25
-
13
12
69
Lobe knobs DIN 6336-GG-50...
GN.10073
DIN 6336-GG-50-M8-D-ZB
50
-
M8
18
32
-
16
15
124
Lobe knobs DIN 6336-GG-50...
GN.10077
DIN 6336-GG-50-M10-D-ZB
50
-
M10
18
32
-
16
15
140
Lobe knobs DIN 6336-GG-63...
GN.10083
DIN 6336-GG-63-M10-D-ZB
63
-
M10
20
40
-
20
19
245
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청