카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MT-AS - Crank handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Crank Handles
MT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/4_crank_handles/mt_combi/mt_as.prj},{NB=Crank handles MT.80 AS-10x10},{CODE=44211},{DESCRIPTION=MT.80 AS-10x10},{DIM01=80},{DIM02=10},{DIM03=105},{DIM04=30},{DIM05=20},{DIM06=17},{DIM07=26},{DIM08=22},{DIM09=50},{DIM10=13},{DIM11=76},{DIM12=M6},{DIM13=180},{DIM14=15},{WEIGHT=105},{MA=6},{MB=4.773},{SH=10},{D2=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
SH9
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
l
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
H
[mm]
DIM10
H1
[mm]
DIM11
H2
[mm]
DIM12
m
ⁿ/ₐ
DIM13
C
[Nm]
DIM14
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Crank handles MT.50 AS-6x...
44052
MT.50 AS-6x6
50
6
69
23
-
13
21
18
28
10
49
-
60
7
35
Crank handles MT.64 AS-8x...
44111
MT.64 AS-8x8
64
8
86
27
18
16
23
19
40
10
63
M6
120
11
78
Crank handles MT.80 AS-10...
44211
MT.80 AS-10x10
80
10
105
30
20
17
26
22
50
13
76
M6
180
15
105
Crank handles MT.100 AS-1...
44311
MT.100 AS-12x12
100
12
128
34
25
21
30
27
65
15
96
M8
200
27
190
Crank handles MT.130 AS-1...
44411
MT.130 AS-14x14
130
14
162
40
28
25
35
30
80
20
115
M8
350
45
255
Crank handles MT.160 AS-1...
44511
MT.160 AS-17x17
160
17
198
45
30
27
40
34
90
23
130
M10
450
55
335
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청