카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MT-AT+IR - Crank handles with fold-away handle
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Crank Handles
MT-AT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/4_crank_handles/mt_at_combi/mt_at_ir_asmtab.prj},{NB=Crank handles with fold-away handle MT.80-AT+IR(0)},{CODE=44217},{DESCRIPTION=MT.80-AT+IR},{POS=0},{DIM01=80},{DIM02=10},{DIM03=106},{DIM04=30.0},{DIM05=24.0},{DIM06=18},{DIM07=17},{DIM08=26.0},{DIM09=11},{DIM10=31},{DIM11=37.0},{DIM12=25},{DIM13=60},{DIM14=23.5},{DIM15=37},{DIM16=14.0},{DIM17=16.5},{DIM18=200},{DIM19=15},{WEIGHT=130},{M=74},{L=78.0},{PPATH=../mt_at_combi/mt_at_ir_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d H9
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3
[mm]
DIM12
h
[mm]
DIM13
H
[mm]
DIM14
H1
[mm]
DIM15
H3
[mm]
DIM16
H4
[mm]
DIM17
r
[mm]
DIM18
C
[Nm]
DIM19
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Crank handles with fold-a...
44117
MT.64-AT+IR
64
8
86
26.5
20.0
15
16
22.5
9
25
31.5
20
45
17.5
31
14.0
16.0
120
11
89
Crank handles with fold-a...
44217
MT.80-AT+IR
80
10
106
30.0
24.0
18
17
26.0
11
31
37.0
25
60
23.5
37
14.0
16.5
200
15
130
Crank handles with fold-a...
44317
MT.100-AT+IR
100
12
128
33.5
24.0
18
21
30.5
10
31
40.5
24
65
25.0
39
18.5
20.5
210
27
200
Crank handles with fold-a...
44417
MT.130-AT+IR
130
14
162
39.0
34.0
26
25
35.0
14
43
49.0
30
65
34.0
49
18.5
20.5
350
45
330
Crank handles with fold-a...
44517
MT.160-AT+IR
160
16
197
44.0
34.5
26
27
39.5
15
43
54.5
30
80
36.0
54
18.5
22.0
470
55
370
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청