카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
METP. - Balanced handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Crank Handles
METP.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/4_crank_handles/metp/metp.prj},{NB=Balanced handles METP.170},{CODE=38901},{DESCRIPTION=METP.170},{DIM01=14},{DIM02=170},{DIM03=37},{DIM04=19.8},{DIM05=39},{DIM06=33},{DIM07=21},{DIM08=25},{DIM09=65},{DIM10=74},{DIM11=22},{DIM12=1.8},{DIM13=11},{DIM14=M10},{WEIGHT=275},{MA=10},{MB=8.159}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
dH7
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
l
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
H
[mm]
DIM10
R
[mm]
DIM11
h
[mm]
DIM12
h1
[mm]
DIM13
h2
[mm]
DIM14
m
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Balanced handles METP.170
38901
METP.170
14
170
37
19.8
39
33
21
25
65
74
22
1.8
11
M10
275
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청