카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 269 - Stainless Steel-Cranked handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Crank Handles
GN 269
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/4_crank_handles/gn_269/gn_269_eh.prj},{NB=Stainless Steel-Cranked handles GN 269-125-B14},{CODE=GN.56861},{DESCRIPTION=GN 269-125-B14},{DIM01=125},{DIM02=14},{DIM03=-},{DIM04=28},{DIM05=28},{DIM06=18.8},{DIM07=9.2},{DIM08=71},{DIM09=23},{WEIGHT=300},{L=125},{D2=28},{H1=28},{H2=18.8},{H3=9.2},{D1=14},{S=-},{DIA=23},{NORMNR=GN 269},{D1S=B14},{ZG=23},{D=14.0},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l
[mm]
DIM02
d1 H9
[mm]
DIM03
sH11
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
h4
[mm]
DIM09
d7
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Stainless Steel-Cranked h...
GN.56851
GN 269-80-B10
80
10
-
22
22
15.4
6.6
45
18
120
Stainless Steel-Cranked h...
GN.56852
GN 269-80-V10
80
-
10
22
22
15.4
6.6
45
18
123
Stainless Steel-Cranked h...
GN.56856
GN 269-100-B12
100
12
-
26
26
17.7
8.3
55
21
200
Stainless Steel-Cranked h...
GN.56857
GN 269-100-V12
100
-
12
26
26
17.7
8.3
55
21
187
Stainless Steel-Cranked h...
GN.56861
GN 269-125-B14
125
14
-
28
28
18.8
9.2
71
23
300
Stainless Steel-Cranked h...
GN.56862
GN.269-125-V14
125
-
14
28
28
18.8
9.2
71
23
320
Stainless Steel-Cranked h...
GN.56866
GN 269-160-B17
160
17
-
32
32
22.6
9.4
71
23
380
Stainless Steel-Cranked h...
GN.56867
GN 269-160-V17
160
-
17
32
32
22.6
9.4
71
23
370
Stainless Steel-Cranked h...
GN.56871
GN 269-200-B19
200
19
-
38
38
28.0
9.4
71
23
384
Stainless Steel-Cranked h...
GN.56872
GN 269-200-V19
200
-
19
38
38
28.0
9.4
71
23
374
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청