카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VBR.4 - Four-arm handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Arm handwheels
VBR.4
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/3_arm_handwheels/vbr_4/vbr4.prj},{NB=Four-arm handwheels VBR.4/280},{CODE=65911},{DESCRIPTION=VBR.4/280},{DIM01=274},{DIM02=10},{DIM03=74},{DIM04=42},{DIM05=86},{DIM06=35},{DIM07=34},{DIM08=38},{DIM09=195},{WEIGHT=1030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH9
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
D2
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Four-arm handwheels VBR.4...
65901
VBR.4/200
200
10
60
42
86
35
34
38
195
780
Four-arm handwheels VBR.4...
65911
VBR.4/280
274
10
74
42
86
35
34
38
195
1030
Four-arm handwheels VBR.4...
65921
VBR.4/320
312
10
80
42
86
35
34
38
195
1150
Four-arm handwheels VBR.4...
65931
VBR.4/370
363
10
90
42
86
35
34
38
195
1315
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청