카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VDN.FP.SST - Solid handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Solid handwheels
VDN.FP-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/2_solid_handwheels/vdn_fp_sst/vdn_fp_sst.prj},{NB=Solid handwheels VDN.125 FP-SST},{CODE=73722},{DESCRIPTION=VDN.125 FP-SST},{DIM01=125},{DIM03=44},{DIM04=15},{DIM05=32},{DIM06=26.5},{DIM07=44},{DIM08=70},{DIM09=46},{DIM10=38},{DIM11=15},{DIM12=20},{DIM13=16},{DIM14=18.3},{DIM15=5},{DIM16=300},{DIM17=8},{WEIGHT=389},{D=12.000},{D3X=35.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
d4
[mm]
DIM09
d5
[mm]
DIM10
l
[mm]
DIM11
l2
[mm]
DIM12
d'
[mm]
DIM13
d''
[mm]
DIM14
t
[mm]
DIM15
b
[mm]
DIM16
C
[Nm]
DIM17
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
D
dH7
[mm]
D3X
d3
[mm]
Solid handwheels VDN.80 F...
73695
VDN.80 FP-SST
80
31
14
20
18.0
28
43
30
28
10
13
11
12.8
4
120
5
146
10.000
28.000
Solid handwheels VDN.100 ...
73713
VDN.100 FP-SST
100
40
15
24
22.0
35
54
39
36
12
16
13
15.3
5
150
6
263
10.000
35.000
Solid handwheels VDN.125 ...
73722
VDN.125 FP-SST
125
44
15
32
26.5
44
70
46
38
15
20
16
18.3
5
300
8
389
12.000
35.000
Solid handwheels VDN.150 ...
73733
VDN.150 FP-SST
150
49
18
32
26.5
44
70
48
38
15
20
16
18.3
5
400
14
528
14.000
44.000
Solid handwheels VDN.200 ...
73753
VDN.200 FP-SST
200
58
22
40
33.0
55
90
60
43
15
26
22
24.8
6
600
18
989
18.000
55.000
Solid handwheels VDN.250 ...
73773
VDN.250 FP-SST
249
65
25
49
40.0
66
110
70
44
15
35
27
30.3
8
1000
28
1728
22.000
66.000
Solid handwheels VDN.300 ...
73785
VDN.300 FP-SST
301
75
25
58
58.0
94
148
82
56
18
42
38
41.3
10
1100
35
2978
26.000
94.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청