카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VDN.FP+IRS - Solid handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Solid handwheels
VDN.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/2_solid_handwheels/vdn_fp/vdn_fp_irs_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.175 FP+IRS(1)},{CODE=73742},{DESCRIPTION=VDN.175 FP+IRS},{POS=1},{DIM01=175},{NDM=10},{DIM02=66},{DIM03=32},{DIM04=40},{DIM05=33.0},{DIM06=55},{DIM07=90},{DIM08=56},{DIM09=43.0},{DIM10=15},{DIM11=80},{DIM12=68.0},{DIM13=26},{DIM14=22},{DIM15=24.8},{DIM16=6},{DIM17=500},{DIM18=16},{WEIGHT=1053},{DIM022=16},{PPATH=vdn_fp_irs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
R
[mm]
DIM13
d'
[mm]
DIM14
d''
[mm]
DIM15
t
[mm]
DIM16
b
[mm]
DIM17
C
[Nm]
DIM18
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels VDN.150 ...
73732
VDN.150 FP+IRS
150
60
30
32
26.5
50
80
48
38.0
15
65
57.0
20
16
18.3
5
400
14
733
Solid handwheels VDN.175 ...
73742
VDN.175 FP+IRS
175
66
32
40
33.0
55
90
56
43.0
15
80
68.0
26
22
24.8
6
500
16
1053
Solid handwheels VDN.200 ...
73752
VDN.200 FP+IRS
200
68
32
40
33.0
55
90
60
43.0
15
90
74.5
26
22
24.8
6
600
18
1252
Solid handwheels VDN.225 ...
73762
VDN.225 FP+IRS
225
71
33
49
40.0
66
110
66
44.5
15
90
86.0
34
27
30.3
8
900
25
1646
Solid handwheels VDN.250 ...
73772
VDN.250 FP+IRS
249
75
36
49
40.0
66
110
70
44.5
15
90
98.0
35
27
30.3
8
1000
28
2038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청