카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VDN.FP+IR - Solid handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Solid handwheels
VDN.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/2_solid_handwheels/vdn_fp/vdn_fp_ir_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.175 FP+IR(90)},{CODE=73741},{DESCRIPTION=VDN.175 FP+IR},{POS=90},{DIM01=175},{DIM02=66},{DIM03=32},{DIM04=40},{DIM05=33.0},{DIM06=55},{DIM07=90},{DIM08=56},{DIM09=43.0},{DIM10=15},{DIM11=80},{DIM12=68.0},{DIM13=26},{DIM14=22},{DIM15=24.8},{DIM16=6},{DIM17=500},{DIM18=16},{WEIGHT=1045},{NDM=10},{D=20},{H2=19.5},{PPATH=vdn_fp_ir_asmtpl.prj},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
R
[mm]
DIM13
d'
[mm]
DIM14
d''
[mm]
DIM15
t
[mm]
DIM16
b
[mm]
DIM17
C
[Nm]
DIM18
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels VDN.100 ...
73711
VDN.100 FP+IR
100
51
26
24
20.0
35
54
39
33.5
12
56
37.0
16
13
15.3
5
150
6
357
Solid handwheels VDN.125 ...
73721
VDN.125 FP+IR
125
57
28
32
26.5
44
70
46
38.0
15
56
48.0
20
16
18.3
5
300
8
541
Solid handwheels VDN.150 ...
73731
VDN.150 FP+IR
150
61
30
32
26.5
50
80
48
38.0
15
65
57.0
20
16
18.3
5
400
14
717
Solid handwheels VDN.175 ...
73741
VDN.175 FP+IR
175
66
32
40
33.0
55
90
56
43.0
15
80
68.0
26
22
24.8
6
500
16
1045
Solid handwheels VDN.200 ...
73751
VDN.200 FP+IR
200
68
32
40
33.0
55
90
60
43.0
15
90
76.5
26
22
24.8
6
600
18
1305
Solid handwheels VDN.225 ...
73761
VDN.225 FP+IR
225
71
33
49
40.0
66
110
66
44.5
15
90
88.0
34
27
30.3
8
900
25
1698
Solid handwheels VDN.250 ...
73771
VDN.250 FP+IR
249
76
36
49
40.0
66
110
70
44.5
15
90
100.0
35
27
30.3
8
1000
28
2056
Solid handwheels VDN.300 ...
73782
VDN.300 FP+IR
301
87
36
58
58.0
94
148
82
56.0
18
90
124.0
42
38
41.3
10
1100
35
3212
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청