카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VDN.FP+I 1 - Solid handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Solid handwheels
VDN.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/2_solid_handwheels/vdn_fp/vdn_fp_i_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.140 FP+I},{CODE=73724},{DESCRIPTION=VDN.140 FP+I},{DIM01=140},{DIM02=55},{DIM03=28},{DIM04=32},{DIM05=26.5},{DIM06=44},{D3=44},{DIM07=70},{DIM08=48},{DIM09=38.0},{DIM10=15},{DIM11=65},{DIM12=M8},{NDM=8},{DIM13=58.0},{DIM14=20},{DIM15=16},{DIM16=18.3},{DIM17=5},{DIM18=300},{DIM19=14},{WEIGHT=624},{PPATH=vdn_fp_i_asmtpl.prj},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
m
ⁿ/ₐ
DIM13
R
[mm]
DIM14
d'
[mm]
DIM15
d''
[mm]
DIM16
t
[mm]
DIM17
b
[mm]
DIM18
C
[Nm]
DIM19
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels VDN.50 F...
73651
VDN.50 FP+I
50
22
12
16
16.0
-
25
26
19.0
9
28
M6
19.0
12
10
11.4
3
55
3
75
Solid handwheels VDN.63 F...
73671
VDN.63 FP+I
63
28
13
20
20.0
-
31
28
24.0
10
40
M6
24.0
13
11
12.8
4
75
4
142
Solid handwheels VDN.80 F...
73691
VDN.80 FP+I
80
31
14
20
18.0
28
43
30
28.0
10
40
M6
32.0
13
11
12.8
4
120
5
171
Solid handwheels VDN.100 ...
73710
VDN.100 FP+I
100
46
21
24
20.0
35
54
39
33.5
12
50
M6
39.0
16
13
15.3
5
150
6
307
Solid handwheels VDN.125 ...
73720
VDN.125 FP+I
125
57
28
32
26.5
44
70
46
38.0
15
65
M8
50.0
20
16
18.3
5
300
8
562
Solid handwheels VDN.140 ...
73724
VDN.140 FP+I
140
55
28
32
26.5
44
70
48
38.0
15
65
M8
58.0
20
16
18.3
5
300
14
624
Solid handwheels VDN.150 ...
73730
VDN.150 FP+I
150
61
30
32
26.5
50
80
48
38.0
15
65
M8
62.0
20
16
18.3
5
400
14
687
Solid handwheels VDN.175 ...
73740
VDN.175 FP+I
175
66
32
40
33.0
55
90
56
43.0
15
80
M10
72.5
26
22
24.8
6
500
16
1017
Solid handwheels VDN.200 ...
73750
VDN.200 FP+I
200
68
32
40
33.0
55
90
60
43.0
15
90
M10
82.0
26
22
24.8
6
600
18
1240
Solid handwheels VDN.225 ...
73760
VDN.225 FP+I
225
71
33
49
40.0
66
110
66
44.5
15
90
M10
94.0
34
27
30.3
8
900
25
1636
Solid handwheels VDN.250 ...
73770
VDN.250 FP+I
249
76
36
49
40.0
66
110
70
44.5
15
90
M10
106.0
35
27
30.3
8
1000
28
1938
Solid handwheels VDN.300 ...
73781
VDN.300 FP+I
301
87
36
58
58.0
94
148
82
56.0
18
90
M10
132.0
42
38
41.3
10
1100
35
3169
Solid handwheels VDN.350 ...
73791
VDN.350 FP+I
350
92
38
58
58.0
94
148
90
56.0
18
102
M10
157.0
42
38
41.3
10
1200
36
4388
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청