카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
DSE3F - Direct operated directional control valve with proportional control and electrical feedback - ISO 4401-03 (CETOP 03)
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
83 240 DSE3F Direct operated directional control valve with proportional control and electrical feedback - ISO 4401-03 (CETOP 03)
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/83240/83240_asmtab.prj},{NB=DSE3F-C08/11N-D12K1},{IDNR=},{TIPO=DS},{E=E},{DN=3 = ISO 4401-03 (CETOP 03)},{PF=F},{ST=C},{SF=08},{SP=},{SN=11},{GU=N},{NV=D12 = Nominal solenoid voltage 12V DC},{K=K1},{STEK=ON},{STEK1=OFF},{STEK2=ON},{COD1=0119427},{COD2=02696901},{COD3=3491001002},{PPATH=83240_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
E
Electric proportional control
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
ⁿ/ₐ
PF
Position feedback
ⁿ/ₐ
SN
Series No.
ⁿ/ₐ
NV
Nominal solenoid voltage
ⁿ/ₐ
K
Coil electrical connection
ⁿ/ₐ
DSE3F-C08/11N-D12K1
DS
E
3 = ISO 4401-03 (CETOP 03...
F
11
D12 = Nominal solenoid vo...
K1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청