카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
DSE3GH - Proportional directional control valve with fieldbus electronics
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
83 220 DSE3G* Direct operated directional control valve with proportional control and integrated electronics - ISO 4401-03 (CETOP 03)
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/83220/83220_dse3gh_asmtab.prj},{NB=DSE3GH-C01/31N-E0K16D1/EC00},{IDNR=},{TIPO=DS},{E=E},{DN=Size ISO 4401-03 (CETOP 03)},{GH=GH},{ST=C},{SF=01},{SP=},{SER=31},{GU=N},{RS=E0},{K16=K16},{X1=D1},{X7=0},{X4=0},{X2X3=EC},{W=},{STEK=OFF},{STEK1=ON},{STEK2=ON},{COD4=0670792},{COD5=0672123},{COD6=0671191},{PPATH=83220_dse3gh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
E
Electric proportional control
ⁿ/ₐ
DN
Size
ⁿ/ₐ
GH
Electronics for open loop with fieldbus communication
ⁿ/ₐ
SER
Series No.
ⁿ/ₐ
K16
Main connector 11 pin + PE
ⁿ/ₐ
DSE3GH-C01/31N-E0K16D1/EC...
DS
E
Size ISO 4401-03 (CETOP 0...
GH
31
K16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청