카탈로그: Duometric
생성됨: 17.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duometric
Light grid Type - Light grid Type LS/LA/LI
Duometric
Grids
Powered by
CAD모델 선택
{duometric/grids/ls_asmtab.prj},{NB=LA8/5-120T_ AC: 00010100(ON1)/E},{T=LA},{TXRX=E},{SAB=5.00},{MEC=T},{MH=35.00},{A1=0},{D=1},{A5=0},{A6=1},{A7=0},{A8=0},{ANIM=ON},{SUPPLY=24 },{DO=1},{DIO=1},{NK=ROHS / REACH / CE / cCSAus},{IP=IP54 / (IP65)},{PPATH=ls/ls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA
Number of beams
ⁿ/ₐ
L
Profile length
[mm]
A
Edge distances of the attachment
[mm]
B
Distances between the attachments
[mm]
Z
Number of attachements
[Stk]
Y
Edge distance of the first beam
[mm]
X
Edge distance of the last beam
[mm]
SUPPLY
Supply voltage
[VDC]
DO
Output
ⁿ/ₐ
DIO
combined I/O
ⁿ/ₐ
NK
Compliance
ⁿ/ₐ
IP
Protection class
ⁿ/ₐ
LA8/5-120T_ AC: 00010100
8
120.0
0.0
90
2
67.5
17.5
24
1
1
ROHS / REACH / CE / cCSAu...
IP54 / (IP65)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청