피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Single flange bells - Single flange bells
Düker
Flow Control
10. Pressure Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dueker/flow_control/10_presure_pipe_fittings/single_flange_bells.prj},{NB=RFUELM20FL10EET(400)},{COAN=RFUELM},{DN=200},{DX=340},{CODE=20},{DRU=PN 10},{BE=EET},{D=300},{D1=222},{E=8.4},{H=180},{R=170},{G=24},{DX2=340},{DX3=360},{DX4=375},{C1=20.0},{C2=20.0},{C3=22.0},{C4=30.0},{K1=295},{K2=295},{K3=310},{K4=320},{N1=8},{N2=12},{N3=12},{N4=12},{LX1=23},{LX2=23},{LX3=28},{LX4=31},{NX1=246},{NX2=246},{NX3=252},{NX4=254},{HX=55.0},{DY1=266},{DY2=266},{DY3=274},{DY4=284},{F=3},{DIM=40},{NORM=Werknorm},{LOG=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
DRU
Nominal pressure rate
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
G
Weight
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
Single flange bells DN 40...
RFUELM04FL40EET
40
PN 40
140
100
70
4
Factory standard
Single flange bells DN 50...
RFUELM05FL40EET
50
PN 40
140
110
80
5
Factory standard
Single flange bells DN 65...
RFUELM06FL16EET
65
PN 16
155
115
90
7
Factory standard
Single flange bells DN 80...
RFUELM08FL40EET
80
PN 40
170
120
110
9
Factory standard
Single flange bells DN 10...
RFUELM10FL16EET
100
PN 16
190
130
120
11
Factory standard
Single flange bells DN 12...
RFUELM12FL16EET
125
PN 16
210
145
120
14
Factory standard
Single flange bells DN 15...
RFUELM15FL16EET
150
PN 16
260
150
150
17
Factory standard
Single flange bells DN 20...
RFUELM20FL10EET
200
PN 10
300
180
170
24
Factory standard
Single flange bells DN 20...
RFUELM20FL16EET
200
PN 16
300
180
170
24
Factory standard
Single flange bells DN 25...
RFUELM25FL10EET
250
PN 10
350
200
220
32
Factory standard
Single flange bells DN 25...
RFUELM25FL16EET
250
PN 16
350
200
220
32
Factory standard
Single flange bells DN 30...
RFUELM30FL10EET
300
PN 10
420
250
320
50
Factory standard
Single flange bells DN 30...
RFUELM30FL16EET
300
PN 16
420
250
320
50
Factory standard
Single flange bells DN 35...
RFUELM35FL10EET
350
PN 10
500
250
250
63
Factory standard
Single flange bells DN 35...
RFUELM35FL16EET
350
PN 16
500
250
250
63
Factory standard
Single flange bells DN 40...
RFUELM40FL10EET
400
PN 10
500
250
300
74
Factory standard
Single flange bells DN 40...
RFUELM40FL16EET
400
PN 16
500
250
300
78
Factory standard
Single flange bells DN 45...
RFUELM45FL10EET
450
PN 10
650
280
320
94
Factory standard
Single flange bells DN 45...
RFUELM45FL16EET
450
PN 16
650
280
320
101
Factory standard
Single flange bells DN 50...
RFUELM50FL10EET
500
PN 10
680
300
340
130
Factory standard
Single flange bells DN 50...
RFUELM50FL16EET
500
PN 16
680
300
340
130
Factory standard
Single flange bells DN 60...
RFUELM60FL10EET
600
PN 10
780
300
350
110
Factory standard
Single flange bells DN 60...
RFUELM60FL16EET
600
PN 16
780
300
350
140
Factory standard
Single flange bells DN 70...
RFUELM70FL10EET
700
PN 10
895
300
320
195
Factory standard
Single flange bells DN 70...
RFUELM70FL16EET
700
PN 16
895
300
320
195
Factory standard
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청