MMK and MMQ - Double socket bends
Düker
Flow Control
10. Pressure Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dueker/flow_control/10_presure_pipe_fittings/mmk.prj},{NB=RFMMK-1545NOEET(400)},{ETIMARCO=RFMMK-1545NOEET},{DN=150},{W=45.00},{LU=85},{E=7.8},{F=3},{D1N=170.00},{D2N=172},{D3N=183.6},{D4N=215.0},{D5N=178.0},{A1N=16.5},{A2N=46.00},{A3N=10.5},{A4N=18.00},{A5N=8.00},{A6N=50.40},{A7N=13.00},{A8N=35},{A9N=5},{W1N=4.8},{W2N=129.69},{W3N=45},{W4N=20.14},{TN=129},{BN=24.5},{EN=7.8},{NS=1},{D1T=170.00},{D2T=172},{D3T=183.6},{D4T=215.0},{A1T=16.5},{A2T=46.00},{A3T=10.50},{A4T=18.00},{A5T=8.00},{A6T=50.40},{A7T=13.00},{W1T=4.80},{W2T=129.69},{W3T=45},{TT=94},{BT=24.5},{ET=7.8},{TY=1},{XX=1},{EC003024=EF023116},{EF025616=Cast iron},{EF010671=Other},{MUVEVIS=Novo Sit®},{EF025617=Cast iron},{BEVIS=etec Email},{EF010673=Other},{EF016081=Blue},{LOG=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN
Size sleeve
[mm]
W
[°]
MUVEVIS
Sleeve connection
ⁿ/ₐ
BEVIS
Coating
ⁿ/ₐ
LU
Lu
[mm]
E
e
[mm]
G
Weight
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
MMK DN 500 11.25° Novo Si...
RFMMK-5011NOP04
500
11.25
Novo Sit®
Epoxy signalblue RAL 5005
85
12.0
116.5
ISO 2531;EN 545
878948
MMK DN 300 11.25° Novo Si...
RFMMK-3011NOP04
300
11.25
Novo Sit®
Epoxy signalblue RAL 5005
60
9.6
54
ISO 2531;EN 545
878390
MMK DN 300 22.5° Novo Sit...
RFMMK-3022NOP04
300
22.50
Novo Sit®
Epoxy signalblue RAL 5005
90
9.6
59
ISO 2531;EN 545
878381
MMQ DN 500 TYTON Epoxy si...
RFMMQ-5090TYP04
500
90.00
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
550
12.0
214.4
Factory standard
876708
MMK DN 125 11.25° Novo Si...
RFMMK-1211NOEET
125
11.25
Novo Sit®
etec Email
35
7.5
17
ISO 2531;EN 545
875344
MMK DN 100 30° Novo Sit e...
RFMMK-1030NOEET
100
30.00
Novo Sit®
etec Email
50
7.2
12
DIN 28650
875341
MMK DN 100 11.25° Novo Si...
RFMMK-1011NOEET
100
11.25
Novo Sit®
etec Email
35
7.2
11.5
ISO 2531;EN 545
875339
MMK DN 400 22.5° TYTON Ep...
RFMMK-4022TYP04
400
22.50
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
110
10.8
83.2
ISO 2531;EN 545
875337
MMK DN 300 22.5° TYTON Ep...
RFMMK-3022TYP04
300
22.50
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
90
9.6
50.8
ISO 2531;EN 545
875335
MMK DN 250 11.25° TYTON E...
RFMMK-2511TYP04
250
11.25
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
50
9.0
30.2
ISO 2531;EN 545
875332
MMK DN 80 45° TYTON Epoxy...
RFMMK-0845TYP04
80
45.00
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
55
7.0
8.3
ISO 2531;EN 545
875330
MMK DN 80 30° TYTON Epoxy...
RFMMK-0830TYP04
80
30.00
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
45
7.0
7.8
DIN 28650
875329
MMQ DN 80 TYTON Epoxy sig...
RFMMQ-0890TYP04
80
90.00
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
100
7.0
8.5
ISO 2531;EN 545
875320
MMQ DN 150 Novo Sit etec ...
RFMMQ-1590NOEET
150
90.00
Novo Sit®
etec Email
175
7.8
24
ISO 2531;EN 545
874557
MMK DN 300 45° TYTON Epox...
RFMMK-3045TYP04
300
45.00
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
150
9.6
55.1
ISO 2531;EN 545
873990
MMK DN 300 11.25° TYTON E...
RFMMK-3011TYP04
300
11.25
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
60
9.6
45.4
ISO 2531;EN 545
873989
MMK DN 250 22.5° TYTON Ep...
RFMMK-2522TYP04
250
22.50
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
75
9.0
33.5
ISO 2531;EN 545
873986
MMK DN 400 45° Novo Sit E...
RFMMK-4045NOP04
400
45.00
Novo Sit®
Epoxy signalblue RAL 5005
200
10.8
90.5
ISO 2531;EN 545
873931
MMK DN 400 22.5° Novo Sit...
RFMMK-4022NOP04
400
22.50
Novo Sit®
Epoxy signalblue RAL 5005
110
10.8
76.5
ISO 2531;EN 545
873930
MMK DN 200 30° Novo Sit e...
RFMMK-2030NOEET
200
30.00
Novo Sit®
etec Email
80
8.4
30
DIN 28650
873928
MMK DN 200 22.5° Novo Sit...
RFMMK-2022NOEET
200
22.50
Novo Sit®
etec Email
65
8.4
28.5
ISO 2531;EN 545
873924
MMK DN 150 30° Novo Sit e...
RFMMK-1530NOEET
150
30.00
Novo Sit®
etec Email
65
7.8
21
DIN 28650
873916
MMK DN 150 22.5° Novo Sit...
RFMMK-1522NOEET
150
22.50
Novo Sit®
etec Email
55
7.8
20.5
ISO 2531;EN 545
873913
MMK DN 125 45° Novo Sit e...
RFMMK-1245NOEET
125
45.00
Novo Sit®
etec Email
75
7.5
18.3
ISO 2531;EN 545
873909
MMK DN 125 22.5° Novo Sit...
RFMMK-1222NOEET
125
22.50
Novo Sit®
etec Email
50
7.5
17.5
ISO 2531;EN 545
873908
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청