Take-Up Frames - TP Top Angle Protected Screw - Take-Up Frames
Dodge
Mounted Bearings
Take-Up Frames
Standard
Top Angle (TP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/take_up_frames/standard/top_angle_tp/tap_tuf_body.prj},{NB=036358},{FS=TP30},{NT=24},{PN=036358},{WEIGHT=60},{B=42-1/2},{B1=42.50000},{C=4},{C1=4.00000},{D=40-1/2},{D1=40.50000},{E=--},{E1=0.00000},{F=3/4},{F1=0.75000},{G=1-5/16},{G1=1.31250},{H=3/4},{H1=0.75000},{J=10-1/8},{J1=10.12500},{K=3-1/2},{K1=3.50000},{M=4-3/8},{M1=4.37500},{R=7-3/8},{R1=7.37500},{S=1},{S1=1.00000},{T=26-1/2},{T1=26.50000},{U=7},{U1=7.00000},{W=6-3/16},{W1=6.18750},{MTOPN=036404},{MTODE=TP-30X48-TUFR},{MTOWEIGHT=92},{WTH=1.82200},{BWT=0.68750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
NT
Nominal Travel
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
Screw Diameter
[인치]
T
[인치]
U
[인치]
W
[인치]
MTOPN
Top Angle Take-Up Made To Order Part No.
ⁿ/ₐ
MTODE
Top Angle Take-Up Made To Order Description
ⁿ/ₐ
MTOWEIGHT
Top Angle Take-Up Made To Order Weight
[lbs]
036350
TP10
12
036350
32
28-1/2
3-1/2
26-1/2
--
5/8
1
3/4
8-1/2
3
3-15/16
6-11/32
3/4
14-1/2
6
5-5/32
036400
TP-10X30-TUFR
47
036351
TP10
18
036351
36
34-1/2
3-1/2
32-1/2
--
5/8
1
3/4
8-1/2
3
3-15/16
6-11/32
3/4
20-1/2
6
5-5/32
036348
TP-10X36-TUFR
52
036352
TP10
24
036352
41
40-1/2
3-1/2
38-1/2
--
5/8
1
3/4
8-1/2
3
3-15/16
6-11/32
3/4
26-1/2
6
5-5/32
036401
TP-10X48-TUFR
62
036353
TP20
12
036353
34
29-1/2
3-1/2
27-1/2
--
5/8
1
3/4
9-1/8
3
4-3/16
6-31/32
3/4
15
6-1/4
5-25/32
036349
TP-20X30-TUFR
50
036354
TP20
18
036354
39
35-1/2
3-1/2
33-1/2
--
5/8
1
3/4
9-1/8
3
4-3/16
6-31/32
3/4
21
6-1/4
5-25/32
036346
TP-20X36-TUFR
55
036355
TP20
24
036355
43
41-1/2
3-1/2
39-1/2
--
5/8
1
3/4
9-1/8
3
4-3/16
6-31/32
3/4
27
6-1/4
5-25/32
036402
TP-20X48-TUFR
65
036356
TP30
12
036356
47
30-1/2
4
28-1/2
--
3/4
1-5/16
3/4
10-1/8
3-1/2
4-3/8
7-3/8
1
14-1/2
7
6-3/16
036403
TP-30X30-TUFR
70
036357
TP30
18
036357
54
36-1/2
4
34-1/2
--
3/4
1-5/16
3/4
10-1/8
3-1/2
4-3/8
7-3/8
1
20-1/2
7
6-3/16
036374
TP-30X36-TUFR
77
036358
TP30
24
036358
60
42-1/2
4
40-1/2
--
3/4
1-5/16
3/4
10-1/8
3-1/2
4-3/8
7-3/8
1
26-1/2
7
6-3/16
036404
TP-30X48-TUFR
92
036359
TP40
12
036359
52
32-1/2
4-1/2
30-1/2
2
5/8
1
3/4
11-1/16
3-1/2
4-15/16
8-3/8
1
15-1/2
7-1/2
7-3/16
036390
TP-40X30-TUFR
72
036360
TP40
18
036360
60
38-1/2
4-1/2
36-1/2
2
5/8
1
3/4
11-1/16
3-1/2
4-15/16
8-3/8
1
21-1/2
7-1/2
7-3/16
036371
TP-40X36-TUFR
78
036361
TP40
24
036361
66
44-1/2
4-1/2
42-1/2
2
5/8
1
3/4
11-1/16
3-1/2
4-15/16
8-3/8
1
27-1/2
7-1/2
7-3/16
036405
TP-40X48-TUFR
90
036362
TP50
12
036362
63
34-1/2
4-1/2
32
2
3/4
1
3/4
12-1/2
4
5-7/16
9-13/32
1-1/4
15
8-1/2
8-7/32
036384
TP-50X30-TUFR
89
036363
TP50
18
036363
70
40-1/2
4-1/2
38
2
3/4
1
3/4
12-1/2
4
5-7/16
9-13/32
1-1/4
21
8-1/2
8-7/32
036377
TP-50X36-TUFR
98
036364
TP50
24
036364
79
46-1/2
4-1/2
44
2
3/4
1
3/4
12-1/2
4
5-7/16
9-13/32
1-1/4
27
8-1/2
8-7/32
036406
TP-50X48-TUFR
106
036365
TP60
12
036365
84
38-1/2
5-1/2
36
2-1/2
3/4
1
3/4
14-1/4
4-1/2
7
11-11/32
1-1/4
16-1/2
9-5/8
8-29/32
036385
TP-60X30-TUFR
120
036366
TP60
18
036366
92
44-1/2
5-1/2
42
2-1/2
3/4
1
3/4
14-1/4
4-1/2
7
11-11/32
1-1/4
22-1/2
9-5/8
8-29/32
036368
TP-60X36-TUFR
130
036367
TP60
24
036367
102
50-1/2
5-1/2
48
2-1/2
3/4
1
3/4
14-1/4
4-1/2
7
11-11/32
1-1/4
28-1/2
9-5/8
8-29/32
036378
TP-60X48-TUFR
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청