Set Screw Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/p2b_scez_shcr_hm_asmtab.prj},{NB=127699},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=127699},{DESCRIPTION=P2B-SCUEZ-30M-SHCR},{WEIGHT=1.11},{BW=17.5000},{BOD=62.00000},{A=38.6},{A1=38.6000000},{B=158.8},{B1=158.8000000},{C=31.8},{C1=31.8000000},{DMIN=108.2},{DMIN1=108.2000000},{DMAX=127.0},{DMAX1=127.0000000},{F=M12},{F1=12.0000000},{G=23.6},{G1=23.6000000},{H=15.0},{H1=15.0000000},{J=81.0},{J1=81.0000000},{L=39.9},{L1=39.9000000},{M=42.9},{M1=42.9000000},{R=14.7},{R1=14.7000000},{S=23.9},{S1=23.9000000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=p2b_scez_shcr_hm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
127697
204
20
127697
P2B-SCEZ-20M-SHCR
0.59
31.2
127.0
25.4
85.9
106.2
M10
21.3
12.7
63.5
28.4
33.3
12.7
18.5
127698
205
25
127698
P2B-SCEZ-25M-SHCR
0.73
34.0
139.7
28.4
93.5
114.3
M10
21.6
13.5
68.8
33.5
36.6
14.2
19.8
127699
206
30
127699
P2B-SCUEZ-30M-SHCR
1.11
38.6
158.8
31.8
108.2
127.0
M12
23.6
15.0
81.0
39.9
42.9
14.7
23.9
127700
207
35
127700
P2B-SCEZ-35M-SHCR
1.47
43.4
165.1
35.1
118.9
138.2
M12
23.9
14.2
92.2
46.7
47.8
17.0
26.4
127701
208
40
127701
P2B-SCBEZ-40M-SHCR
1.74
49.3
177.8
38.1
131.6
152.4
M12
24.6
14.2
96.8
52.1
49.3
19.1
30.2
127702
210
50
127702
P2B-SCEZ-50M-SHCR
2.29
49.3
203.2
41.4
146.3
169.7
M16
29.0
15.7
109.5
61.7
57.2
19.1
30.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청