UCP - UC Mounted Ball Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
UC-Range Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/uc_bearings/ucp_asmtab.prj},{NB=UCP210},{PN=UCP210},{SD=50},{A=60},{B=51.6},{H=57.2},{H1=22},{H2=114},{J=159},{L=206},{N=20},{N1=25},{S=19.0},{BS=M16},{PPATH=ucp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
S
[mm]
BS
Bolt Size
[mm]
UCP204
UCP204
20
38
31.0
33.3
14
65
95
127
13
19
12.7
M10
UCP205
UCP205
25
38
34.1
36.5
16
71
105
140
13
19
14.3
M10
UCP206
UCP206
30
48
38.1
42.9
18
83
121
165
17
21
15.9
M14
UCP207
UCP207
35
48
42.9
47.6
18
94
126
167
17
21
17.5
M14
UCP208
UCP208
40
54
49.2
49.2
19
100
137
184
17
21
19.0
M14
UCP209
UCP209
45
54
49.2
54.0
20
108
146
190
17
21
19.0
M14
UCP210
UCP210
50
60
51.6
57.2
22
114
159
206
20
25
19.0
M16
UCP211
UCP211
55
60
55.6
63.5
23
126
171
219
20
25
22.2
M16
UCP212
UCP212
60
70
65.1
69.8
25
138
184
241
20
25
25.4
M16
UCP213
UCP213
65
70
65.1
76.2
27
150
203
265
25
28
25.4
M20
UCP214
UCP214
70
72
74.6
79.4
27
156
210
266
25
30
30.2
M20
UCP215
UCP215
75
74
77.8
82.6
28
163
217
275
25
30
33.3
M20
UCP216
UCP216
80
78
82.6
88.9
30
175
232
292
25
31
33.3
M20
UCP217
UCP217
85
83
85.7
95.2
32
187
247
310
25
31
34.1
M20
UCP218
UCP218
90
88
96.0
101.6
34
200
262
326
27
33
39.7
M22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청