Set Screw Tapped Base Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Tapped Base Housing
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/tb_sc_hi_asmtab.prj},{NB=124471},{SERIES=207},{SS=1-5/16},{SS1=1.312500},{PN=124471},{DESCRIPTION=TB-SC-105},{WEIGHT=3.36},{BOD=2.83460},{A=1.71},{A1=1.7100000},{B=4.25},{B1=4.2500000},{C=1.88},{C1=1.8800000},{D=3.25},{D1=3.250000},{J=3.75},{J1=3.7500000},{L=1.84},{L1=1.8400000},{M=1.88},{M1=1.8800000},{N=0.75},{N1=0.750000},{R=1/2-13},{NDM=0.500000},{KDM=0.417000},{S=1.04},{S1=1.0400000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=tb_sc_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
124460
204
1/2
124460
TB-SC-008
1.56
1.23
2.88
1.50
2.00
2.56
1.12
1.31
0.50
3/8-16
0.73
124461
204
5/8
124461
TB-SC-010
1.53
1.23
2.88
1.50
2.00
2.56
1.12
1.31
0.50
3/8-16
0.73
124462
204
3/4
124462
TB-SC-012
1.50
1.23
2.88
1.50
2.00
2.56
1.12
1.31
0.50
3/8-16
0.73
124463
205
7/8
124463
TB-SC-014
1.93
1.34
3.00
1.50
2.00
2.81
1.32
1.44
0.50
3/8-16
0.78
124464
205
15/16
124464
TB-SC-015
1.90
1.34
3.00
1.50
2.00
2.81
1.32
1.44
0.50
3/8-16
0.78
124465
205
1
124465
TB-SC-100
1.87
1.34
3.00
1.50
2.00
2.81
1.32
1.44
0.50
3/8-16
0.78
124466
206
1-1/16
124466
TB-SC-101
2.66
1.52
4.00
1.50
3.00
3.38
1.57
1.69
0.63
7/16-14
0.94
124467
206
1-1/8
124467
TB-SC-102
2.62
1.52
4.00
1.50
3.00
3.38
1.57
1.69
0.63
7/16-14
0.94
124468
206
1-3/16
124468
TB-SC-103
2.59
1.52
4.00
1.50
3.00
3.38
1.57
1.69
0.63
7/16-14
0.94
124469
206
1-1/4
124469
TB-SC-104S
2.56
1.52
4.00
1.50
3.00
3.38
1.57
1.69
0.63
7/16-14
0.94
124470
207
1-1/4
124470
TB-SC-104
3.41
1.71
4.25
1.88
3.25
3.75
1.84
1.88
0.75
1/2-13
1.04
124471
207
1-5/16
124471
TB-SC-105
3.36
1.71
4.25
1.88
3.25
3.75
1.84
1.88
0.75
1/2-13
1.04
124472
207
1-3/8
124472
TB-SC-106
3.34
1.71
4.25
1.88
3.25
3.75
1.84
1.88
0.75
1/2-13
1.04
124473
207
1-7/16
124473
TB-SC-107
3.25
1.71
4.25
1.88
3.25
3.75
1.84
1.88
0.75
1/2-13
1.04
124479
208
1-1/2
124479
TB-SC-108
4.10
1.94
4.63
1.88
3.50
3.94
2.05
1.94
0.75
1/2-13
1.19
128998
208
1-5/8
128998
TB-SC-110
4.00
1.94
4.63
1.88
3.50
3.94
2.05
1.94
0.75
1/2-13
1.19
049859
209
1-5/8
049859
TB-SC-110L
5.20
1.94
5.00
2.00
3.75
4.25
2.22
2.13
0.75
1/2-13
1.19
054548
209
1-11/16
054548
TB-SC-111
5.00
1.94
5.00
2.00
3.75
4.25
2.22
2.13
0.75
1/2-13
1.19
054781
209
1-3/4
054781
TB-SC-112
4.90
1.94
5.00
2.00
3.75
4.25
2.22
2.13
0.75
1/2-13
1.19
124478
210
1-15/16
124478
TB-SC-115
5.40
1.94
5.50
2.00
4.00
4.63
2.43
2.25
0.88
5/8-11
1.19
052472
210
2
052472
TB-SC-200
5.20
1.94
5.50
2.00
4.00
4.63
2.43
2.25
0.88
5/8-11
1.19
124480
211
2
124480
TB-SC-200L
6.70
2.22
5.50
2.00
4.00
4.63
2.71
2.25
0.88
5/8-11
1.35
050386
211
2-3/16
050386
TB-SC-203
6.50
2.22
5.50
2.00
4.00
4.63
2.71
2.25
0.88
5/8-11
1.35
054436
211
2-1/4
054436
TB-SC-204
6.30
2.22
5.50
2.00
4.00
4.63
2.71
2.25
0.88
5/8-11
1.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청