Set Screw Medium Duty Extreme Duty Flange Cartridge Inch Bore - SC Piloted Flange Bearings -(Medium Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/fc_scmed_hi_asmtab.prj},{NB=076172},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{SS1=1.937500},{PN=076172},{DESCRIPTION=FC-SCMED-115},{W=7.6},{BOD=3.93700},{A=2.22},{A1=2.2200000},{B=6.38},{B1=6.3800000},{C=2.35},{C1=2.3500000},{D=5.38},{D1=5.3800000},{E=0.63},{E1=0.6300000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=1.72},{G1=1.7200000},{H=1.00},{H1=1.0000000},{K=4.500 / 4.498},{K1=4.5000000},{L=2.71},{L1=2.7100000},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=fc_scmed_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
076166
206
1
076166
FC-SCMED-100
3.3
1.52
4.38
1.53
3.63
0.25
3/8
1.28
0.81
3.000 / 2.998
1.57
076167
207
1-3/16
076167
FC-SCMED-103
4.2
1.71
5.00
1.78
4.13
0.38
3/8
1.40
0.84
3.375 / 3.373
1.84
076168
208
1-7/16
076168
FC-SCMED-107
4.8
1.94
5.25
1.98
4.38
0.44
7/16
1.54
0.89
3.625 / 3.623
2.05
076169
209
1-1/2
076169
FC-SCMED-108
5.6
1.94
5.75
1.95
4.75
0.44
1/2
1.51
0.91
4.000 / 3.998
2.22
076170
210
1-11/16
076170
FC-SCMED-111
6.4
1.94
6.13
1.98
5.13
0.47
1/2
1.51
0.92
4.250 / 4.248
2.43
076171
210
1-3/4
076171
FC-SCMED-112
6.3
1.94
6.13
1.98
5.13
0.47
1/2
1.51
0.92
4.250 / 4.248
2.43
076172
211
1-15/16
076172
FC-SCMED-115
7.6
2.22
6.38
2.35
5.38
0.63
1/2
1.72
1.00
4.500 / 4.498
2.71
076173
211
2
076173
FC-SCMED-200
7.4
2.22
6.38
2.35
5.38
0.63
1/2
1.72
1.00
4.500 / 4.498
2.71
076174
212
2-3/16
076174
FC-SCMED-203
9.5
2.31
7.13
2.54
6.00
0.88
1/2
1.67
1.00
5.000 / 4.998
2.97
076175
214
2-7/16
076175
FC-SCMED-207
13.2
2.54
7.63
2.80
6.50
1.13
1/2
1.67
1.06
5.500 / 5.498
3.31
076176
214
2-1/2
076176
FC-SCMED-208
13.0
2.54
7.63
2.80
6.50
1.13
1/2
1.67
1.06
5.500 / 5.498
3.31
076177
216
2-15/16
076177
FC-SCMED-215
18.8
2.38
8.75
3.02
7.50
1.25
5/8
1.77
1.19
6.375 / 6.373
3.83
076178
216
3
076178
FC-SCMED-300
18.6
2.38
8.75
3.02
7.50
1.25
5/8
1.77
1.19
6.375 / 6.373
3.83
076179
218
3-7/16
076179
FC-SCMED-307
28.7
2.56
10.25
3.33
8.63
1.13
3/4
2.21
1.63
7.375 / 7.373
4.35
076180
218
3-1/2
076180
FC-SCMED-308
28.5
2.56
10.25
3.33
8.63
1.13
3/4
2.21
1.63
7.375 / 7.373
4.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청