XTB35 - XT Bushings
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
XT
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/xt/pt_xtb35.prj},{NB=226868},{BN=XTB35},{PN=226868},{BORE=2-7/16},{B1=2.438},{A=25/32},{B=4.688},{A1=0.781},{D=6-5/16},{D1=6.312},{E=0.6250},{F=2.712},{L=2.469},{L1=2.469},{BC=5-7/16},{BC1=5.438},{NOB=4},{BS=1/2-13NC x 1-3/4\"},{RWT=70},{AW=7.4},{W=7.4},{KS=5/8 x 5/16},{F1=0.312},{S=0.135},{NDM=0.5000},{M=0.5000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
Flange Thickness
[인치]
B
[인치]
D
OD
[인치]
E
Keyseat Width
ⁿ/ₐ
F
Scribe Height
ⁿ/ₐ
L
Length Through Bore
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
NOB
Number of Bolts
[인치]
BS
Bolt Size
[인치]
AW
Approx. Weight
[lbs]
226866
XTB35
226866
1-15/16
25/32
4.688
6-5/16
0.5000
2.157
2.469
5-7/16
4
1/2-13NC x 1-3/4"
7.4
226867
XTB35
226867
2-3/16
25/32
4.688
6-5/16
0.5000
2.411
2.469
5-7/16
4
1/2-13NC x 1-3/4"
7.4
226868
XTB35
226868
2-7/16
25/32
4.688
6-5/16
0.6250
2.712
2.469
5-7/16
4
1/2-13NC x 1-3/4"
7.4
226869
XTB35
226869
2-1/2
25/32
4.688
6-5/16
0.6250
2.775
2.469
5-7/16
4
1/2-13NC x 1-3/4"
7.4
226870
XTB35
226870
2-11/16
25/32
4.688
6-5/16
0.6250
2.966
2.469
5-7/16
4
1/2-13NC x 1-3/4"
7.4
226871
XTB35
226871
2-15/16
25/32
4.688
6-5/16
0.7500
3.266
2.469
5-7/16
4
1/2-13NC x 1-3/4"
7.4
226872
XTB35
226872
3-7/16
25/32
4.688
6-5/16
0.8750
3.696
2.469
5-7/16
4
1/2-13NC x 1-3/4"
7.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청