DMS85-CR - Screw linear module
DM-ROBOT
screw-belt-series
dms-cr_screw_dust-free_environment
Powered by
CAD모델 선택
{dmrobot/screw-belt-series/dms-cr_screw_dust-free_environment/dms85-cr_asmtab.prj},{NB=DMS85-L10S200-IV200-C2U-TCR-P7(ST00)},{MODEL=DM},{STR=S},{WC=85},{SST=C},{NOSS=1},{LEAD=10},{SS=ST},{TRIP=200},{MB=IV},{MP=200},{BRAKE=},{OSP=C},{LSP=},{LSN=2},{ST=},{MIM=U},{MAM=T},{AE=CR},{ACC=P7},{EO=},{COLOUR=},{SNS=},{SSP=0},{SSD1=0.0},{ST6= '85', '85:Body width 84mm'},{ST11= '', 'No:Without external oiling', '-O', 'O:With external oiling'},{ST15='10','05','16','20','32'},{PPATH=dms85-cr/aassemblies/dms85-cr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
model
ⁿ/ₐ
S
Motor shaft diameter
[mm]
LR
Motor shaft length
[mm]
LE
Boss depth
[mm]
LB
Boss diameter
[mm]
LZ
Motor mounting hole
ⁿ/ₐ
LA
PCD
[mm]
W
Motor key
[mm]
CNSORDERNO
cnsorderno
ⁿ/ₐ
DMS85-L10S200-IV200-C2U-T...
DM
14.00
30.0
3.00
50.00
Φ5.5
70.00
5.0
DMS85-L10S200-IV200-C2U-T...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청